新品上市

您的IP解决方案明智之选——霍尼韦尔数字安防集成平台HUS 4.0全新上市

九月 28, 2011

您的IP解决方案明智之选——霍尼韦尔数字安防集成平台HUS 4.0全新上市

您的IP解决方案明智之选—霍尼韦尔数字安防集成平台HUS 4.0全新上市!

帮助您构建基于IP系统的智能化安防管理平台,实现安防系统的无缝集成。HUS 4.0良好的人机交互界面、强大的用户服务性能、支持ONVIF标准的无缝系统集成以及支持全新操作系统的灵活配置能力,无一不提供给客户值得信赖的、贴合需求的数字化解决方案!

  • 端到端的解决方案:全数字化增强型视频监控,更适合于IP的综合应用;先进编码分析技术,实现了更高性价比的选择;网络存储优化保障,为用户提供有效的IT支撑。
  • 数字系统无缝集成:无缝集成安防子系统,避免系统之间的衔接模糊;保障客户集成获益,免除不同厂家的执行偏执;支持行业主流标准ONVIF,跨越数字集成鸿沟,促进行业发展和管理需求。
  • 高可靠性高可用性:管理中心双机热备,确保整个系统的持续运行;核心设备N+1冗余,实现关键组件的有效备份;自动补偿网络故障,避免单点故障的风险损失。
  • 融合业务预案编程:先进技术预案流程编制,保障应急预案的按章执行;双向信息交互体系,实现远程指挥的高效决策;融合业务流程管理,提升运营管理的更高获益。