工业专用防爆网络摄像机


​​​​​​​​​​​​​

HEICC-2301T 1080P 一体化高清防爆网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HEICC – 2301T 是一款防爆固定网络摄像机。这款产品可充分满足工业行业防爆隔爆的高要求,并在危险工业监控环境中实现2 百万像素高清画质,提升工业环境监控质量,提高重要场所安全等级;接入霍尼韦尔数字安防集成平台HUS,还可轻松实现智能化管理,为石油石化等领域提供全方位稳定可靠的数字化安防监控解决方案。 <br /><br />
霍尼韦尔HEICC-2301T 是一款IP 防爆固定摄像机,具有1080P 的高清分辨率和真实日夜转换功能。经过反复测试,此款摄像机能够经受工业行业严峻的环境考验,尤其是充满危险气体、水气和粉尘的高温易爆环境,如炼油厂、化工厂、煤矿等。<br /><br />

</span>
描述

霍尼韦尔HEICC – 2301T 是一款防爆固定网络摄像机。这款产品可充分满足工业行业防爆隔爆的高要求,并在危险工业监控环境中实现2 百万像素高清画质,提升工业环境监控质量,提高重要场所安全等级;接入霍尼韦尔数字安防集成平台HUS,还可轻松实现智能化管理,为石油石化等领域提供全方位稳定可靠的数字化安防监控解决方案。

霍尼韦尔HEICC-2301T 是一款IP 防爆固定摄像机,具有1080P 的高清分辨率和真实日夜转换功能。经过反复测试,此款摄像机能够经受工业行业严峻的环境考验,尤其是充满危险气体、水气和粉尘的高温易爆环境,如炼油厂、化工厂、煤矿等。

HEIPTZ-2201W-IR 1080P 高清防爆一体化云台网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
<b>市场机会</b><br />
霍尼韦尔 HEIPTZ-2201W-IR 是一款防爆红外 PTZ 网络摄像机,具有 1080P 的高清分辨率,允许用户在任何地方通过 IP 网络进行视频监控和操作。经过反复测试,此款摄像机能够经受最严峻的环境考验,尤其是充满危险气体、水气和粉尘的高温易爆环境,如炼油厂、化工厂、煤矿等。<br />
<b>产品优势</b><br />
HEIPTZ-2201W-IR 提供1080P (1920x1080) 分辨率、30 帧/ 秒的高清画质,支持双码流以及H.264 和MJPEG 两种视频压缩格式。其中,H.264 视频压缩技术不仅提供了优质的画面,还大大提高了宽带利用率,减少了视频数据容量,节约了储存空间。<br /><br />
HEIPTZ-2201W-IR 具有真实日夜转换功能,提供30 倍的光学变焦;可进行360° 的水平旋转和±90° 的垂直旋转,精度可达±0.2° 。即使在最严峻的环境下,摄像机都能够确保画面的清晰度和精确度。内置的80 米红外灯确保摄像机即使在黑暗环境中也能够正常工作。<br />
HEIPTZ-2201W-IR 防护等级达IP 68,采用不锈钢外壳,代表了目前环境防护的高标准。镜头窗口采用物理钢化浮法玻璃,并配有雨刷,即使在恶劣环境下也能确保画面的清晰流畅。<br />
描述

市场机会
霍尼韦尔 HEIPTZ-2201W-IR 是一款防爆红外 PTZ 网络摄像机,具有 1080P 的高清分辨率,允许用户在任何地方通过 IP 网络进行视频监控和操作。经过反复测试,此款摄像机能够经受最严峻的环境考验,尤其是充满危险气体、水气和粉尘的高温易爆环境,如炼油厂、化工厂、煤矿等。
产品优势
HEIPTZ-2201W-IR 提供1080P (1920x1080) 分辨率、30 帧/ 秒的高清画质,支持双码流以及H.264 和MJPEG 两种视频压缩格式。其中,H.264 视频压缩技术不仅提供了优质的画面,还大大提高了宽带利用率,减少了视频数据容量,节约了储存空间。

HEIPTZ-2201W-IR 具有真实日夜转换功能,提供30 倍的光学变焦;可进行360° 的水平旋转和±90° 的垂直旋转,精度可达±0.2° 。即使在最严峻的环境下,摄像机都能够确保画面的清晰度和精确度。内置的80 米红外灯确保摄像机即使在黑暗环境中也能够正常工作。
HEIPTZ-2201W-IR 防护等级达IP 68,采用不锈钢外壳,代表了目前环境防护的高标准。镜头窗口采用物理钢化浮法玻璃,并配有雨刷,即使在恶劣环境下也能确保画面的清晰流畅。