2300控制主机


​​​​​​​​​​​​​

238/2316 SUPER报警控制主机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
238/2316 SUPER 是霍尼韦尔全新推出的支持电话线、网络、GPRS 多网多报告或备份报告的高性价比新型8/16 防区控制主机。该主机与IPM-23 SUPER网络通讯模块、MCM-23 SUPER无线网络(GPRS)通讯模块配合,可支持电话线、网络、GPRS无线网络等多种通讯方式,网络和电话报告可同时发送,也可互为备份。主机支持8/16个防区并支持防区防拆功能。 作为一款网络化升级IP报警主机,238/2316 SUPER 保留了享誉中国安防市场的经典小型主机238C Plus II的全部功能和操作方法。 238/2316 SUPER与IPM-23 SUPER、MCM-23 SUPER构成的网络/电话多网多报、互为备份的全新报警系统,是霍尼韦尔安防集团在网络时代对安防市场的最新奉献。</span>
描述

238/2316 SUPER 是霍尼韦尔全新推出的支持电话线、网络、GPRS 多网多报告或备份报告的高性价比新型8/16 防区控制主机。该主机与IPM-23 SUPER网络通讯模块、MCM-23 SUPER无线网络(GPRS)通讯模块配合,可支持电话线、网络、GPRS无线网络等多种通讯方式,网络和电话报告可同时发送,也可互为备份。主机支持8/16个防区并支持防区防拆功能。 作为一款网络化升级IP报警主机,238/2316 SUPER 保留了享誉中国安防市场的经典小型主机238C Plus II的全部功能和操作方法。 238/2316 SUPER与IPM-23 SUPER、MCM-23 SUPER构成的网络/电话多网多报、互为备份的全新报警系统,是霍尼韦尔安防集团在网络时代对安防市场的最新奉献。

238C PLUS II—238C PLUS升级版

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
238C Plus II支持八个防区,内置电平触发输出、可驱动外部继电器,内置电话线检测功能,支持钥匙开关布撤防,采用表面贴装。238C Plus II 在覆盖238C Plus 已有功能的基础上,增加了诸多实用的新功能,包括事件存储/调看、继电器增加等 ,功能更为强大,是238C Plus理想的升级产品。</span>
描述

238C Plus II支持八个防区,内置电平触发输出、可驱动外部继电器,内置电话线检测功能,支持钥匙开关布撤防,采用表面贴装。238C Plus II 在覆盖238C Plus 已有功能的基础上,增加了诸多实用的新功能,包括事件存储/调看、继电器增加等 ,功能更为强大,是238C Plus理想的升级产品。

2316 Plus II

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
2316 Plus II是Honeywell安防集团最新推出的一款高性价比小型主机。支持十六个防区;内置电平触发输出,可驱动外部继电器,方便报警联动或其他联动输出;内置电话线检测功能,方便的钥匙开关布撤防;全新的PCB板设计,采用表面贴装和DC-DC电源。2316 Plus II是享誉中国安防市场的2316经典小型主机的最新版。<br />
<br />2316 Plus II的发布,标志着Honeywell在CMS市场的标志性产品-2300系列小型控制主机(236、238、2316)全面得到了升级,而这一升级,赋予了23系列主机这一市场广为接受的传统主力产品以新的市场活力,新的功能、新的技术,为报警客户提供新的品质、新的服务,满足客户的新需求,继续为中国安防市场作出贡献。</span>
描述

2316 Plus II是Honeywell安防集团最新推出的一款高性价比小型主机。支持十六个防区;内置电平触发输出,可驱动外部继电器,方便报警联动或其他联动输出;内置电话线检测功能,方便的钥匙开关布撤防;全新的PCB板设计,采用表面贴装和DC-DC电源。2316 Plus II是享誉中国安防市场的2316经典小型主机的最新版。

2316 Plus II的发布,标志着Honeywell在CMS市场的标志性产品-2300系列小型控制主机(236、238、2316)全面得到了升级,而这一升级,赋予了23系列主机这一市场广为接受的传统主力产品以新的市场活力,新的功能、新的技术,为报警客户提供新的品质、新的服务,满足客户的新需求,继续为中国安防市场作出贡献。

236 Plus II 6防区报警控制主机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell致力于为我们的客户奉献创新的产品。很高兴地通知各位:作为23 Plus II系列产品中的一款重要产品,236 Plus II 6防区报警主机正式上市。这款最新的6防区报警主机具备更好的性能、更强的功能和更高的质量,将会更全面地适应市场和客户的综合需求。<br /><br />

 236 Plus II 控制主机是一款最新的6防区报警控制主机,是现有236Plus报警控制主机的升级版本,完全兼容236 Plus,同时新增了更多新的实用功能,性能得到极大提升。</span>
描述

Honeywell致力于为我们的客户奉献创新的产品。很高兴地通知各位:作为23 Plus II系列产品中的一款重要产品,236 Plus II 6防区报警主机正式上市。这款最新的6防区报警主机具备更好的性能、更强的功能和更高的质量,将会更全面地适应市场和客户的综合需求。

236 Plus II 控制主机是一款最新的6防区报警控制主机,是现有236Plus报警控制主机的升级版本,完全兼容236 Plus,同时新增了更多新的实用功能,性能得到极大提升。