报警中心接收机


​​​​​​​​​​​​​

Doppio/Doppio mini 混合接警机

<style type="text/css">
<!--
table.MsoNormalTable {
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
}
p.MsoNormal {
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
}
-->
</style>
<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔新一代Doppio 专业版/Doppio mini 标准版IP/PSTN 混合接警机全新上市,
它集电话接警机和网络接警机的功能于一身,可同时连接霍尼韦尔的传统PSTN 电话
通讯报警控制主机以及新的IP 通讯报警产品。使用Doppio 混和接警机,接警中心的
系统架构得以简化,系统的构建和维护成本明显降低;IP 通讯功能大大节省电话费用,
优化线卡可用性;更为重要的是,电话和网络双网冗余方案极大地提升了联网报警系
统的安全性和可靠性;此外,通过移动APP 应用程序,客户能够随时随地轻松对主
机进行远程布/ 撤防;系统监控机制与AES 加密使得网络更加安全可靠。Doppio 外
观为19 英寸标准机架固定式4U 机箱,可轻松扩展、在线编程与升级;Doppio 接警
机兼容霍尼韦尔23 系列控制主机、VISTA 系列控制主机、IPM & MCM 通信模块和
COMPACT-4 控制主机,为报警中心用户提供完整的解决方案。选择Doppio,轻松
升级您的报警中心。<br><br>
</span>
描述

霍尼韦尔新一代Doppio 专业版/Doppio mini 标准版IP/PSTN 混合接警机全新上市, 它集电话接警机和网络接警机的功能于一身,可同时连接霍尼韦尔的传统PSTN 电话 通讯报警控制主机以及新的IP 通讯报警产品。使用Doppio 混和接警机,接警中心的 系统架构得以简化,系统的构建和维护成本明显降低;IP 通讯功能大大节省电话费用, 优化线卡可用性;更为重要的是,电话和网络双网冗余方案极大地提升了联网报警系 统的安全性和可靠性;此外,通过移动APP 应用程序,客户能够随时随地轻松对主 机进行远程布/ 撤防;系统监控机制与AES 加密使得网络更加安全可靠。Doppio 外 观为19 英寸标准机架固定式4U 机箱,可轻松扩展、在线编程与升级;Doppio 接警 机兼容霍尼韦尔23 系列控制主机、VISTA 系列控制主机、IPM & MCM 通信模块和 COMPACT-4 控制主机,为报警中心用户提供完整的解决方案。选择Doppio,轻松 升级您的报警中心。

MX8000报警中心数字接收机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔MX8000是Honeywell Security最新研制的一款性能优异的数字中心接收机。<br /><br />

可以容纳最多36条电话线,并且可以把多达3台接收机连接到同一个系统中,便于构建超大型系统。<br /><br />

凭借MX8000最先进的技术,用户大可不必担心会在日益发展的新技术面前落伍,您可以方便地从霍尼韦尔的网站下载最新的软件更新系统。</span>
描述

霍尼韦尔MX8000是Honeywell Security最新研制的一款性能优异的数字中心接收机。

可以容纳最多36条电话线,并且可以把多达3台接收机连接到同一个系统中,便于构建超大型系统。

凭借MX8000最先进的技术,用户大可不必担心会在日益发展的新技术面前落伍,您可以方便地从霍尼韦尔的网站下载最新的软件更新系统。