报警管理软件


​​​​​​​​​​​​​

VISTA Alarm Viewer总线报警主机监控软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
VISTA Alarm Viewer是一种单机版总线报警主机监控软件。它可直接通过COM端口与VISTA-128BPT / 250BPT报警主机相连,无需通信模块。VISTA Alarm Viewer软件的操作界面简洁、直观、图像化,它可以从报警主机接收事件报告,及时更新区域/分区状态,在电子地图上显示报警信息。远程布/撤防控制和防区屏蔽/恢复功能也给客户带来很大的便利。VISTA Alarm Viewer是霍尼韦尔防盗报警软件家族的新成员,它将有力支持新推出的VISTA-128BPT/250BPT总线制报警主机业务。
</span>
描述

VISTA Alarm Viewer是一种单机版总线报警主机监控软件。它可直接通过COM端口与VISTA-128BPT / 250BPT报警主机相连,无需通信模块。VISTA Alarm Viewer软件的操作界面简洁、直观、图像化,它可以从报警主机接收事件报告,及时更新区域/分区状态,在电子地图上显示报警信息。远程布/撤防控制和防区屏蔽/恢复功能也给客户带来很大的便利。VISTA Alarm Viewer是霍尼韦尔防盗报警软件家族的新成员,它将有力支持新推出的VISTA-128BPT/250BPT总线制报警主机业务。

IP-ALARM-II报警管理软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
IP-ALARM-II 是一套霍尼韦尔防盗报警系统集成平台软件,可管理霍尼韦尔报警主机,并集成了基础电视监控系统的联动。IP-ALARM-II 使用Access 数据库,安装简单,使用方便,适用于中小型系统。该软件分为“支持4 台及以下主机”、“支持主机数量无限制”两种版本。
</span>
描述

IP-ALARM-II 是一套霍尼韦尔防盗报警系统集成平台软件,可管理霍尼韦尔报警主机,并集成了基础电视监控系统的联动。IP-ALARM-II 使用Access 数据库,安装简单,使用方便,适用于中小型系统。该软件分为“支持4 台及以下主机”、“支持主机数量无限制”两种版本。

霍尼韦尔联网报警管理系统单中心网络版

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  霍尼韦尔联网报警管理系统是为联网报警中心用户量身打造的一款可靠、稳定、先进、易用的接处警综合管理解决方案。作为联网报警中心最为核心与重要的作业管理平台,系统兼容国际一线主流接警机及多类报警通信协议,在当前数模混杂的复杂通信环境下,具备良好的信息甄别能力。全新设计的系统结构可以灵活满足不同中心的部署与管理需求。在实现常规接处警信息管理应用之外,系统侧重于对中心运营管理流程的支撑与管控,适应TCP/IP 网络高速接警应用的趋势需求。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px"><strong>产品优势</strong><br />
  • 与生俱来的多座席网络部署应用体系<br />
  - 支持独立部署设计的的专有服务器模组,保护用户资料安全,保证报警数据的处理性能与稳定<br />
  - 支持多个接处警座席共同值守,也可实现分区负责及监管值守机制<br />
  - 全局角色定义与操作授权,保证有效统一的系统管理能力<br />
  - 支持各后勤与接处警业务分体应用*<br />
  • 用户多元化的服务支撑<br />
  - 多级分类——中心可以制定无限层级的分类定义<br />
  - 集团归属——区分个体用户与集团用户<br />
  - 辖区定义——利于座席分区监管<br />
  - 防护等级——利于差异化服务<br />
  • 流程式多级联动预案引擎<br />
  - 可预先制定联动处理服务方案<br />
  - 可针对不同用户进行不同设置,达成不同预案联动<br />
  • 针对高速网络接警特别调校的大数据处理引擎<br />
  - 经过毫秒级高频率发送状态下的千万级大数据量压力测试,确保新网络高速接警局势下的警情信息处理的稳定、可靠与高效<br />
  - 经过验证的多座席多类接警机混用环境下的大数据量信息处理能力<br />
  • 均衡接处警与其他部门间的业务协调及工作流控制*<br />
  - 基于操作员权限可实现各类业务模块的加载与使用<br />
  - 业务功能拆分,专岗专人各行其职,增强人员业务专业能力,提高岗位安全性<br />
- 业务数据自动流转,增强部门间的自动化交互与工作效率</p>

描述

霍尼韦尔联网报警管理系统是为联网报警中心用户量身打造的一款可靠、稳定、先进、易用的接处警综合管理解决方案。作为联网报警中心最为核心与重要的作业管理平台,系统兼容国际一线主流接警机及多类报警通信协议,在当前数模混杂的复杂通信环境下,具备良好的信息甄别能力。全新设计的系统结构可以灵活满足不同中心的部署与管理需求。在实现常规接处警信息管理应用之外,系统侧重于对中心运营管理流程的支撑与管控,适应TCP/IP 网络高速接警应用的趋势需求。

产品优势
• 与生俱来的多座席网络部署应用体系
- 支持独立部署设计的的专有服务器模组,保护用户资料安全,保证报警数据的处理性能与稳定
- 支持多个接处警座席共同值守,也可实现分区负责及监管值守机制
- 全局角色定义与操作授权,保证有效统一的系统管理能力
- 支持各后勤与接处警业务分体应用*
• 用户多元化的服务支撑
- 多级分类——中心可以制定无限层级的分类定义
- 集团归属——区分个体用户与集团用户
- 辖区定义——利于座席分区监管
- 防护等级——利于差异化服务
• 流程式多级联动预案引擎
- 可预先制定联动处理服务方案
- 可针对不同用户进行不同设置,达成不同预案联动
• 针对高速网络接警特别调校的大数据处理引擎
- 经过毫秒级高频率发送状态下的千万级大数据量压力测试,确保新网络高速接警局势下的警情信息处理的稳定、可靠与高效
- 经过验证的多座席多类接警机混用环境下的大数据量信息处理能力
• 均衡接处警与其他部门间的业务协调及工作流控制*
- 基于操作员权限可实现各类业务模块的加载与使用
- 业务功能拆分,专岗专人各行其职,增强人员业务专业能力,提高岗位安全性
- 业务数据自动流转,增强部门间的自动化交互与工作效率