网络通讯模块


​​​​​​​​​​​​​

MCM-23 SUPER II网络报警模块

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
网络报警模块MCM-23 SUPER II 是霍尼韦尔公司针对23系列报警主机推出的第三代无线网络报警产品,可以通过GPRS 和SMS两种通信方式,将23系列主机监测到的警情无线上报给接警中心或用户。MCM-23 SUPER II 也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程控制、编程等操作。因此可以有效地替代或补充传统的电话线报警方式。
</span>
描述

网络报警模块MCM-23 SUPER II 是霍尼韦尔公司针对23系列报警主机推出的第三代无线网络报警产品,可以通过GPRS 和SMS两种通信方式,将23系列主机监测到的警情无线上报给接警中心或用户。MCM-23 SUPER II 也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程控制、编程等操作。因此可以有效地替代或补充传统的电话线报警方式。

IPM-23 SUPER II网络报警模块

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
<p>IPM-23 SUPER II是支持23XX SUPER系列主机的增强版网络扩展模块,是原有IPM-23 SUPER网络扩展模块的升级版本,可实现网络报警、远程控制和编程等功能,是霍尼韦尔安防集团CMS网络解决方案中的重要组成部分。</p>
<p>与上一代IPM-23 SUPER模块相比,新一代IPM-23 SUPER II模块选用了更加强大的处理器芯片,并优化了固化软件,网络适应能力有显著提升,可以在各种复杂环境中正常工作。</p>


</span>
 描述

IPM-23 SUPER II是支持23XX SUPER系列主机的增强版网络扩展模块,是原有IPM-23 SUPER网络扩展模块的升级版本,可实现网络报警、远程控制和编程等功能,是霍尼韦尔安防集团CMS网络解决方案中的重要组成部分。

与上一代IPM-23 SUPER模块相比,新一代IPM-23 SUPER II模块选用了更加强大的处理器芯片,并优化了固化软件,网络适应能力有显著提升,可以在各种复杂环境中正常工作。

IPM-VISTA SUPER II网络报警模块

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
网络报警模块IP-Module是Honeywell公司针对23系列和VISTA系列报警主机推出的一款网络报警产品,其主要功能是读取主机状态,通过TCP/IP协议,由网络向报警中心发送报告,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程控制、编程等操作。因此可以有效地替代或补充传统的电话线报警方式。<br>
搭载新的硬件平台,第二代IP模块尺寸更小,却能在高流量的情况下提供更稳定的网络性能。配备双IP解决方案,DHCP和更快的网络恢复速度,IPM SUPER II带来了前所未有的非凡用户体验。
</span>
描述

网络报警模块IP-Module是Honeywell公司针对23系列和VISTA系列报警主机推出的一款网络报警产品,其主要功能是读取主机状态,通过TCP/IP协议,由网络向报警中心发送报告,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程控制、编程等操作。因此可以有效地替代或补充传统的电话线报警方式。
搭载新的硬件平台,第二代IP模块尺寸更小,却能在高流量的情况下提供更稳定的网络性能。配备双IP解决方案,DHCP和更快的网络恢复速度,IPM SUPER II带来了前所未有的非凡用户体验。

23IP-Module

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
网络报警模块23IP-Module是Honeywell公司针对23系列报警主机推出的一款网络报警产品,其主要功能是读取主机状态,通过TCP/IP协议,由网络向报警中心发送报告,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程布防、撤防、编程等操作,因此可以成为原有的电话线报警方式的替代或有效补充</span>
描述

网络报警模块23IP-Module是Honeywell公司针对23系列报警主机推出的一款网络报警产品,其主要功能是读取主机状态,通过TCP/IP协议,由网络向报警中心发送报告,也可以接收从报警中心下发的命令,实现对主机的远程布防、撤防、编程等操作,因此可以成为原有的电话线报警方式的替代或有效补充

IPM-Vista

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
IPM-Vista 网络报警模块是Vista系列报警主机的功能扩展模块,提供通用异步收发器接口和以太网接口间的数据传送功能,基于TCP 协议从而提供可靠通信。用户通过IP 模块用虚拟键盘设置报警主机,警报发生时,报警主机通过IP 模块向远程控制中心发送警报信息。</span>
描述

IPM-Vista 网络报警模块是Vista系列报警主机的功能扩展模块,提供通用异步收发器接口和以太网接口间的数据传送功能,基于TCP 协议从而提供可靠通信。用户通过IP 模块用虚拟键盘设置报警主机,警报发生时,报警主机通过IP 模块向远程控制中心发送警报信息。

MCM module GPRS无线网络模块

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
MCM 23模块是23系列主机的扩展模块。该模块可以获取23系列主机的报警等事件报告并且通过GPRS无线网络发送报告给接警中心,还可以通过GSM网络将事件短信发送给终端用户</span>
描述

MCM 23模块是23系列主机的扩展模块。该模块可以获取23系列主机的报警等事件报告并且通过GPRS无线网络发送报告给接警中心,还可以通过GSM网络将事件短信发送给终端用户

MCM-Vista

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
 GPRS无线网络通信模块(
MCM-23/ MCM-Vista)是23系列和Vista系列
报警主机的功能扩展模块, 可以通过
GPRS和GSM等多种通信方式,将23系
列和Vista系列报警主机监测到的警情无
线上报给接警中心或用</span>
描述

GPRS无线网络通信模块( MCM-23/ MCM-Vista)是23系列和Vista系列 报警主机的功能扩展模块, 可以通过 GPRS和GSM等多种通信方式,将23系 列和Vista系列报警主机监测到的警情无 线上报给接警中心或用