H.265 500万像素网络摄像机


​​​​​​​​​​​​​

HICC-P-5100 H.265 500 万像素超高清枪型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HICC-P-5100 超高清枪型网络摄像机,结合世界级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分辨率下提供30fps视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体,呈现高质画面。<br />
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8&quot; 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高清视频。同时,HICC-P-5100 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。<br />
霍尼韦尔HICC-P-5100 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。</span>
描述

霍尼韦尔HICC-P-5100 超高清枪型网络摄像机,结合世界级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分辨率下提供30fps视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体,呈现高质画面。
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高清视频。同时,HICC-P-5100 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。
霍尼韦尔HICC-P-5100 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。

HICC-P-5100IRV H.265 500 万像素超高清红外子弹型

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HICC-P-5100IRV 超高清红外子弹型网络摄像机,结合世界级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体,呈现高质画面。<br />
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高清视频。同时,HICC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。<br />
霍尼韦尔HICC-P-5100 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。
</span>
描述

霍尼韦尔HICC-P-5100IRV 超高清红外子弹型网络摄像机,结合世界级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体,呈现高质画面。
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高清视频。同时,HICC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。
霍尼韦尔HICC-P-5100 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。

HIDC-P-5100V HIDC-P-5100IRV H.265 500 万像素超高清半球型

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 超高清半球型网络摄像机,结合世界
级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944)
分辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰
捕捉高速移动物体,呈现高质画面。<br />
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视
频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高
清视频。同时,HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在
不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提
高整体图像质量。<br />
霍尼韦尔HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 支持PoE 以太网供电功能,可通过
网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装
成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提
供更多的灵活性。
</span>
描述

霍尼韦尔HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 超高清半球型网络摄像机,结合世界 级摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰 捕捉高速移动物体,呈现高质画面。
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视 频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高 清视频。同时,HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在 不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提 高整体图像质量。
霍尼韦尔HIDC-P-5100V/HIDC-P-5100IRV 支持PoE 以太网供电功能,可通过 网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装 成本。该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提 供更多的灵活性。

HIVDC-P-5100IRV H.265 500 万像素超高清防暴红外

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIVDC-P-5100IRV 超高清防暴红外半球型网络摄像机,结合世界级摄
像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分
辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕
捉高速移动物体,呈现高质画面。<br />
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视
频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高
清视频。同时,HIVDC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下
的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。<br />
霍尼韦尔HIVDC-P-5100IRV 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络
摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清
网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。
</span>
描述

霍尼韦尔HIVDC-P-5100IRV 超高清防暴红外半球型网络摄像机,结合世界级摄 像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在500 万像素(2592 x 1944) 分 辨率下提供30fps 视频,更在1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕 捉高速移动物体,呈现高质画面。
该摄像机采用Sony Exmor 1/1.8" 逐行扫描 CMOS 传感器,并支持行业最新视 频编码标准H.265。配备的真实日夜转换功能可在各种光照条件下提供高画质高 清视频。同时,HIVDC-P-5100IRV 带有P-iris 精确光圈控制,在不同光照条件下 的开启大小,从而增强图像对比度、清晰度和景深,可有效地提高整体图像质量。
霍尼韦尔HIVDC-P-5100IRV 支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络 摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。该款高清 网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电,为不同项目应用提供更多的灵活性。