高清网络高速球型摄像机


​​​​​​​​​​​​​

CAIPSD334T-300万20倍高清网络快球

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
       霍尼韦尔隆重推出的CAIPSD334T 高清网络快球,是 Honeywell Black ™ 系列重点产品之一,集光学、运动控制、图像压缩和传输等先进技术于一体,是科学和艺术的完美结晶。该网络快球采用基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码,采用300万有效像素的1/2.8 inch HD Exmor CMOS 高清机芯,具备自动聚焦、自动白平衡等功能,20倍光学变焦范围,具有良好的操控性,采用精密电机驱动,反应灵敏,运行平滑,噪声少;具有预置位、自动扫描、花样扫描和高速水平扫描等功能。<br> 
    此款网络半球支持ONVIF国际标准,支持Internet Explorer浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br> 
此款网络半球可以和 Honeywell Black ™的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。
</br>
</span>
描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPSD334T 高清网络快球,是 Honeywell Black ™ 系列重点产品之一,集光学、运动控制、图像压缩和传输等先进技术于一体,是科学和艺术的完美结晶。该网络快球采用基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码,采用300万有效像素的1/2.8 inch HD Exmor CMOS 高清机芯,具备自动聚焦、自动白平衡等功能,20倍光学变焦范围,具有良好的操控性,采用精密电机驱动,反应灵敏,运行平滑,噪声少;具有预置位、自动扫描、花样扫描和高速水平扫描等功能。
此款网络半球支持ONVIF国际标准,支持Internet Explorer浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。
此款网络半球可以和 Honeywell Black ™的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CAIPSD213T——200万像素高清网络高速球型摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left; LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>产品描述 </font></b><br /><br />
Honeywell Black™系列 CAIPSD213T 高清网络高速球型摄像机集光学、运动控制、图像压缩和传输等先进技术于一体,是科学和艺术的完美结晶。该网络快球采用基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达 High Profile 的高效能低码流的 H.264 编码规范,支持多种码流同时编码,采用200万有效像素的1/3 inch CMOS高清机芯,具备自动聚焦、自动白平衡等功能,18倍光学变焦范围,具有良好的操控性,采用精密电机驱动,反应灵敏,运行平滑,噪声少;具有预置位、自动扫描、花样扫描和高速水平扫描等功能。 此款网络高 速球支持 Internet Explorer 浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br/>
此款网络高速球可以和 Honeywell Black™ 的集中管理系统平 台 CMS 软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储 服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方 位的系统应用解决方案。<br /><br />
</span>
产品描述

Honeywell Black™系列 CAIPSD213T 高清网络高速球型摄像机集光学、运动控制、图像压缩和传输等先进技术于一体,是科学和艺术的完美结晶。该网络快球采用基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达 High Profile 的高效能低码流的 H.264 编码规范,支持多种码流同时编码,采用200万有效像素的1/3 inch CMOS高清机芯,具备自动聚焦、自动白平衡等功能,18倍光学变焦范围,具有良好的操控性,采用精密电机驱动,反应灵敏,运行平滑,噪声少;具有预置位、自动扫描、花样扫描和高速水平扫描等功能。 此款网络高 速球支持 Internet Explorer 浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。
此款网络高速球可以和 Honeywell Black™ 的集中管理系统平 台 CMS 软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储 服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方 位的系统应用解决方案。

CALIPSD-A18OW CALIPSD-A18OP 18 倍130 万像素高清网络球型摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网
络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像
机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。
CALIPSD-A18OW/OP 内置高清18 倍光学变焦镜头的130 万像素高清网络球型
室外摄像机。<br />CALIPSD-A18OW/OP 采用130 万像素图像传感器 (1280H x 960V),内置18 倍光学变焦镜头,支持1280 x 960P@25fps 高清实时输出。CALIPSD-A18OW/OP
具备IP66 防护等级,加上其红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像
的真实还原,可实现全天候24 小时监控。数字宽动态、自动增益、自动白平衡、
数字降噪功能极佳调节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264
高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大
节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。</span>
描述

Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网 络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像 机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。 CALIPSD-A18OW/OP 内置高清18 倍光学变焦镜头的130 万像素高清网络球型 室外摄像机。
CALIPSD-A18OW/OP 采用130 万像素图像传感器 (1280H x 960V),内置18 倍光学变焦镜头,支持1280 x 960P@25fps 高清实时输出。CALIPSD-A18OW/OP 具备IP66 防护等级,加上其红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像 的真实还原,可实现全天候24 小时监控。数字宽动态、自动增益、自动白平衡、 数字降噪功能极佳调节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264 高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大 节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。

CALIPSD-B18OW_OP 18倍200万像素高清网络球型摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP网络设备200万像素高清网络摄像机。CALIPSD-B18OW/OP是一款内置高清18倍光学变焦镜头的200万像素高清网络球型摄像机。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">CALIPSD-B18OW/OP采用200万像素图像传感器 (1920H×1080V),内置18倍光学变焦镜头,支持1920x1080@25fps高清实时输出。CALIPSD-B18OW/OP具备IP66防护等级,加上其红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原,可实现全天候24小时监控。数字宽动态、自动增益、自动白平衡、数字降噪功能极佳调节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。</p>

描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP网络设备200万像素高清网络摄像机。CALIPSD-B18OW/OP是一款内置高清18倍光学变焦镜头的200万像素高清网络球型摄像机。

CALIPSD-B18OW/OP采用200万像素图像传感器 (1920H×1080V),内置18倍光学变焦镜头,支持1920x1080@25fps高清实时输出。CALIPSD-B18OW/OP具备IP66防护等级,加上其红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原,可实现全天候24小时监控。数字宽动态、自动增益、自动白平衡、数字降噪功能极佳调节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。