HDCS高效数字系统


​​​​​​​​​​​​​

HD-JC-010 HD系列DVR专用网络控制键盘

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔安防集团推出新款网络控制键盘HD-JC-010。HD-JC-010可方便操作霍尼韦尔HD系列嵌入式DVR,提供了业界领先的智能化管理以及人性化控制手段。<br /><br />

HD-JC-010的操作简单而高效。通过操纵杆可方便的单手进行云台控制,诸如预置位设置/调用、多屏幕显示、自动巡更和花式扫描等独立功能按键可以保证对紧急情况的快速反应。<br />
键盘可控制、选择、切换图像,并选择通过DVR内置的HDMI,VGA或BNC等各种端口进行输出。丰富的录像回放功能也被集成到这款键盘中,LCD屏幕可以显示当前单元编号、摄像机ID以及系统和状态反馈等信息。HD-JC-010可通过网络远程控制DVR,摆脱监控室束缚,系统管理员在任何地点,任何时间都可以灵活和方便地进行系统操控</span>
描述

霍尼韦尔安防集团推出新款网络控制键盘HD-JC-010。HD-JC-010可方便操作霍尼韦尔HD系列嵌入式DVR,提供了业界领先的智能化管理以及人性化控制手段。

HD-JC-010的操作简单而高效。通过操纵杆可方便的单手进行云台控制,诸如预置位设置/调用、多屏幕显示、自动巡更和花式扫描等独立功能按键可以保证对紧急情况的快速反应。
键盘可控制、选择、切换图像,并选择通过DVR内置的HDMI,VGA或BNC等各种端口进行输出。丰富的录像回放功能也被集成到这款键盘中,LCD屏幕可以显示当前单元编号、摄像机ID以及系统和状态反馈等信息。HD-JC-010可通过网络远程控制DVR,摆脱监控室束缚,系统管理员在任何地点,任何时间都可以灵活和方便地进行系统操控

HDCS DVR中心管理软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
HDCS是霍尼韦尔安防最新发布的DVR中心管理软件平台,支持霍尼韦尔HD系列DVR产品。<br /><br />

HDCS是为HD-16DVR-C以及HD-DVR-7016全新设计的新一代集中式安防管理平台。借助其用户友好的使用界面,HDCS可轻松管理安防系统——包括设备的添加、部署、配置以及运行状态检测,系统报警事件确认、实时视频浏览、录像、云台控制、电子地图管理等。通过与系统配套的4通道网络视频解码器HD-NDE-4010,HDCS可将系统内任意一路视频切换至电视墙进行显示。<br /><br />

HDCS系统还具有设备自动搜索和自动配置功能,大大提高了系统部署、运行和维护效率。 HDCS最大支持在单一屏幕上进行36画面分隔,通过扩展显示器更可支持高达144画面同时显示,是中大型视频监控系统的理想选择。HDCS有效地利用了网络和先进的功能,可为客户提供性价比更高的的视频监控系统。</span>
描述

HDCS是霍尼韦尔安防最新发布的DVR中心管理软件平台,支持霍尼韦尔HD系列DVR产品。

HDCS是为HD-16DVR-C以及HD-DVR-7016全新设计的新一代集中式安防管理平台。借助其用户友好的使用界面,HDCS可轻松管理安防系统——包括设备的添加、部署、配置以及运行状态检测,系统报警事件确认、实时视频浏览、录像、云台控制、电子地图管理等。通过与系统配套的4通道网络视频解码器HD-NDE-4010,HDCS可将系统内任意一路视频切换至电视墙进行显示。

HDCS系统还具有设备自动搜索和自动配置功能,大大提高了系统部署、运行和维护效率。 HDCS最大支持在单一屏幕上进行36画面分隔,通过扩展显示器更可支持高达144画面同时显示,是中大型视频监控系统的理想选择。HDCS有效地利用了网络和先进的功能,可为客户提供性价比更高的的视频监控系统。

HD-NDE-4010 4路网络视频解码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
通过最新发布的4通道实时网络视频解码器HD-NDE-4010,霍尼韦尔安防集团大大丰富了HD系列嵌入式DVR系统的功能。这款新发布的4通道网络视频解码器可将来自霍尼韦尔HD系列DVR(HD-16DVR-C/HD-DVR-7016)的数字视频流解码还原为模拟视频信号并发送至监视器墙进行显示。<br /><br />

HD-NDE-4010支持4路D1分辨率或16 路CIF分辨率下的全帧速实时视频流解码,为监控系统提供灵活、高效的高质量视频显示解决方案,可满足中大型监控系统需求。<br /><br />

视频解码器还增强了DVR系统集中管理能力,减少了对监控设备控制室的场地安装空间需求。配合霍尼韦尔新发布的HDCS软件,来自DVR的视频流可方便迅速的在监视器墙上进行显示、切换以及轮询,提供了完整的数字矩阵功能,大大提高了监控系统整体效率。</span>
描述

通过最新发布的4通道实时网络视频解码器HD-NDE-4010,霍尼韦尔安防集团大大丰富了HD系列嵌入式DVR系统的功能。这款新发布的4通道网络视频解码器可将来自霍尼韦尔HD系列DVR(HD-16DVR-C/HD-DVR-7016)的数字视频流解码还原为模拟视频信号并发送至监视器墙进行显示。

HD-NDE-4010支持4路D1分辨率或16 路CIF分辨率下的全帧速实时视频流解码,为监控系统提供灵活、高效的高质量视频显示解决方案,可满足中大型监控系统需求。

视频解码器还增强了DVR系统集中管理能力,减少了对监控设备控制室的场地安装空间需求。配合霍尼韦尔新发布的HDCS软件,来自DVR的视频流可方便迅速的在监视器墙上进行显示、切换以及轮询,提供了完整的数字矩阵功能,大大提高了监控系统整体效率。