高清网络枪型摄像机


​​​​​​​​​​​​​

CAIPBC330T 300万像素高清网络枪式摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span><br />
<p>霍尼韦尔隆重推出CAIPBC330T 高清网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,300万像素,Full HD,最大图像可达2048(H) x 1536(V),优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br /><br />    
此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。.</p>
描述

霍尼韦尔隆重推出CAIPBC330T 高清网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,300万像素,Full HD,最大图像可达2048(H) x 1536(V),优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。

此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。.

CAIPBC330TW 300万像素高清宽动态网络枪式摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px"><b><font color=red>描述 </font></b><br /></span><br />
<p>霍尼韦尔隆重推出CAIPBC330TW 高清宽动态网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,300万像素,Full HD,最大图像可达2048(H) x 1536(V),具有超宽动态范围,优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br /><br />
此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。</p>
描述

霍尼韦尔隆重推出CAIPBC330TW 高清宽动态网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,300万像素,Full HD,最大图像可达2048(H) x 1536(V),具有超宽动态范围,优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。

此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件和视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CAIPBC210T 200万像素高清网络枪式摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span><br />
<p>霍尼韦尔隆重推出的CAIPBC210T 高清网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,200万像素,最大图像可达1600(H) x 1200(V),具有优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br /><br />
    此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件及视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。</p>
描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPBC210T 高清网络枪式摄像机,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。采用1/3" Progressive Scan CMOS图像传感器,200万像素,最大图像可达1600(H) x 1200(V),具有优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,能实现高达High Profile的高效能低码流的H.264编码规范,支持多种码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还原真实,晚上低照度效果好。此款网络枪机支持ONVIF国际标准,,支持IE浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。

此款网络枪机可以和霍尼韦尔Honeywell Black ™ 的集中管理系统平台CMS软件及视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CAIPBC110T 130万像素高清网络枪式摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /></span><br />
<p>Honeywell Black<sup>TM</sup> 系列隆重推出CAIPBC110T 高清网络枪式摄像
机。采用1/3" Progressive Scan CMOS 图像传感器,130 万像素,最大图像可
达1280(H) x 720(V),具有优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬
奇方案,能实现高达High Profile 的高效能低码流的H.264 编码规范,支持多种
码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还
原真实,晚上低照度效果好。</p>
<p>此款网络枪机支持ONVIF 国际标准,支持IE 浏览器,具有广泛的适用性和
良好的交互性。</p>
<p>此款网络枪机可以和Honeywell Black<sup>TM</sup>  系列集中管理系统平台CMS
软件及视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、
视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。</p>
 描述

Honeywell BlackTM 系列隆重推出CAIPBC110T 高清网络枪式摄像 机。采用1/3" Progressive Scan CMOS 图像传感器,130 万像素,最大图像可 达1280(H) x 720(V),具有优异的低照度效果。基于TI(德州仪器)的最新达芬 奇方案,能实现高达High Profile 的高效能低码流的H.264 编码规范,支持多种 码流同时编码。支持TDN(True Day&Night,双滤光片自动切换),白天色彩还 原真实,晚上低照度效果好。

此款网络枪机支持ONVIF 国际标准,支持IE 浏览器,具有广泛的适用性和 良好的交互性。

此款网络枪机可以和Honeywell BlackTM 系列集中管理系统平台CMS 软件及视频解码器配合使用,实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、 视频输出大屏显示等功能,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CALIPB-1A/CALIPB-1AP 130 万像素高清网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span><br />
Honeywell Black ™系列隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型
网络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录
像机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。
CALIPB-1A/1AP 是一款清晰度高、安装简易的130 万像素高清网络摄像机,专
门针对小型安防系统而设计。<br>
</p>

描述

Honeywell Black ™系列隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型 网络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录 像机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。 CALIPB-1A/1AP 是一款清晰度高、安装简易的130 万像素高清网络摄像机,专 门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-B(P) 200万像素高清网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>
  <br />
 <p> Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-B(P)是一款清晰度高、安装简易的200万像素高清网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。</p>
<p>CALIPB-B(P)内置200万像素图像传感器(1920H x 1080V),支持1920x1080@25fps输出。该摄像机具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力: 红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原。该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。</p></p>
描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-B(P)是一款清晰度高、安装简易的200万像素高清网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-B(P)内置200万像素图像传感器(1920H x 1080V),支持1920x1080@25fps输出。该摄像机具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力: 红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原。该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。