高清红外网络枪型摄像机


​​​​​​​​​​​​​

CALIPB-BI36-60_10(P) 200万像素高清红外防水网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60-10(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素固定镜头高清红外防雨网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">  CALIPB-BI36/60-10(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920×1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达10-20 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。</p>

描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60-10(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素固定镜头高清红外防雨网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-BI36/60-10(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920×1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达10-20 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。

CALIPB-BI36-60_20(P) 200万像素高清红外防水网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60-20(P)是一款清晰度高、安装简易、带红外夜视功能的200万像素固定镜头高清红外防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">CALIPB-BI36/60-20(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机可达20-30 米红外照射距离,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。</p>

描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60-20(P)是一款清晰度高、安装简易、带红外夜视功能的200万像素固定镜头高清红外防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-BI36/60-20(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机可达20-30 米红外照射距离,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。

CALIPB-BI36-60-80-120_50(P) 200万像素高清阵列式红外防水网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60/80/120-50(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素固定镜头阵列式红外高清防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">CALIPB-BI36/60/80/120-50(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达50-60 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。</p>

描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BI36/60/80/120-50(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素固定镜头阵列式红外高清防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-BI36/60/80/120-50(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达50-60 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66 防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。

CALIPB-BIV-40(P) 200万像素高清红外变焦防水网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  IS335 是一款针对于住宅应用的高性能移动探测器,它能在保证灵敏性能的同时降低误报率,安装便捷,省时省力。在防宠物模式下,可排除体重达45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为12 米×17 米, 高于同类水平,简洁造型可适配于任何建筑风格。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px"> CALIPB-BIV-40(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),百万高清2.8~12mm变焦镜头,支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达30-40米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。</p>

描述

IS335 是一款针对于住宅应用的高性能移动探测器,它能在保证灵敏性能的同时降低误报率,安装便捷,省时省力。在防宠物模式下,可排除体重达45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为12 米×17 米, 高于同类水平,简洁造型可适配于任何建筑风格。

CALIPB-BIV-40(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),百万高清2.8~12mm变焦镜头,支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达30-40米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。IP66防水等级外罩可适应全天候户外监控环境。

CALIPB-BIVF-30(P) 200万像素高清红外自动变焦防水网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BIVF-30(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素高清红外自动变焦镜头防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。</p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">CALIPB-BIVF-30(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),2.8~12mm高清自动变焦镜头,支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达30-40 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。</p>

描述

Honeywell Black™黑标™隆重推出200万像素IP解决方案,专门针对小型网络安防监控环境而设计,提供品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的200万像素高清网络摄像机。CALIPB-BIVF-30(P)是一款清晰度高、安装简易,带红外夜视功能的200万像素高清红外自动变焦镜头防水网络摄像机,专门针对小型安防系统而设计。

CALIPB-BIVF-30(P)内置200万像素图像传感器(1920H×1080V),2.8~12mm高清自动变焦镜头,支持1920x1080@25fps输出。红外截止双滤光片装置能有效保障白天、黑夜图像的真实还原;该摄像机红外照射距离可达30-40 米,具有白天和无照明夜晚全天候捕捉高清图像的能力;该摄像机采用H.264高性能视频编解码技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬盘存储空间和预算开支。