高清网络摄像机


​​​​​​​​​​​​​

CALIPB-1A/CALIPB-1AP 130 万像素高清网络摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span><br />
Honeywell Black ™系列隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型
网络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录
像机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。
CALIPB-1A/1AP 是一款清晰度高、安装简易的130 万像素高清网络摄像机,专
门针对小型安防系统而设计。<br>
</p>

描述

Honeywell Black ™系列隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型 网络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录 像机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。 CALIPB-1A/1AP 是一款清晰度高、安装简易的130 万像素高清网络摄像机,专 门针对小型安防系统而设计。

CALIPDF-1A36(P) 130 万像素高清网络飞碟摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网
络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像
机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。
CALIPDF-1A36(P)是一款清晰度高、安装简易、体积小巧的130 万像素网络
飞碟摄像机,专业针对小型安防监控系统而设计。
<br>
CALIPDF-1A36(P) 内置130 万像素图像传感器(1280H x 960V),百万高清3.6
mm 固定镜头,支持1280x960P@25fps 输出。自动增益、背光补偿功能极佳调
节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264 高性能视频编解码
技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬
盘存储空间和预算开支。<br></span>
描述

Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网 络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像 机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。 CALIPDF-1A36(P)是一款清晰度高、安装简易、体积小巧的130 万像素网络 飞碟摄像机,专业针对小型安防监控系统而设计。
CALIPDF-1A36(P) 内置130 万像素图像传感器(1280H x 960V),百万高清3.6 mm 固定镜头,支持1280x960P@25fps 输出。自动增益、背光补偿功能极佳调 节色彩平衡度并提供最为逼真的画面。该摄像机采用H.264 高性能视频编解码 技术,不仅为用户还原高质、流畅的监控图像,还为用户大大节省下载时间、硬 盘存储空间和预算开支。