一体化云台摄像机


​​​​​​​​​​​​​

HIPTZ-0361W一体化网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIPTZ-0361W 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、
IP66 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、
边境防范等关键监控领域的理想解决方案。<br /><br />
拥有水平360° 和垂直-60°~+45° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-
0361W 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。36x 变焦镜
头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。<br /><br />
HIPTZ-0361W 产品高度集成、安装方便,所有线缆均妥善隐藏在机身内,
以确保该产品在任何时候都能流畅、稳定的旋转。<br /><br />
HIPTZ-0361W 拥有IP66 防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨
刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ-
0361W 仍能提供清晰的监控画面。<br /><br />
HIPTZ-0361W 提供25/30fps 实时的D1 分辨率(PAL:704x576, NTSC:
704x480) 高画质图像。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ-0361W 在提供高
画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。</span>
描述

霍尼韦尔HIPTZ-0361W 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、 IP66 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、 边境防范等关键监控领域的理想解决方案。

拥有水平360° 和垂直-60°~+45° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ- 0361W 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。36x 变焦镜 头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。

HIPTZ-0361W 产品高度集成、安装方便,所有线缆均妥善隐藏在机身内, 以确保该产品在任何时候都能流畅、稳定的旋转。

HIPTZ-0361W 拥有IP66 防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨 刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ- 0361W 仍能提供清晰的监控画面。

HIPTZ-0361W 提供25/30fps 实时的D1 分辨率(PAL:704x576, NTSC: 704x480) 高画质图像。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ-0361W 在提供高 画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。

HIPTZ-1181W高清一体化云台网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIPTZ-1181W 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、
IP66 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、
边境防范等关键监控领域的理想解决方案。<br /><br />
HIPTZ-1181W 提供25/30fps 实时的高清720P 分辨率(1280x720) 图像。
支持H.264 和MJPEG 的同时多码流。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ-
1181W 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省
存储空间。<br /><br />
拥有水平360° 和垂直-60°~+45° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-
1181W 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。18x 变焦镜
头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。<br /><br />
HIPTZ-1181W 拥有IP66 防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨
刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ-
1181W 仍能提供清晰的监控画面。</span>
描述

霍尼韦尔HIPTZ-1181W 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、 IP66 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、 边境防范等关键监控领域的理想解决方案。

HIPTZ-1181W 提供25/30fps 实时的高清720P 分辨率(1280x720) 图像。 支持H.264 和MJPEG 的同时多码流。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ- 1181W 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省 存储空间。

拥有水平360° 和垂直-60°~+45° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ- 1181W 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。18x 变焦镜 头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。

HIPTZ-1181W 拥有IP66 防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨 刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ- 1181W 仍能提供清晰的监控画面。

HIPTZ-2201W高清一体化云台网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIPTZ-2201W一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、IP66防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。 <br /><br />

HIPTZ-2201W提供25/30fps实时的高清1080P分辨率(1920x1080)图像。支持H.264和MJPEG的同时多码流。通过采用H.264视频压缩技术,HIPTZ-2201W 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。<br /><br />

拥有水平360°和垂直-60°~+45°超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-2201W相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。20x变焦镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。<br /><br />

HIPTZ-2201W拥有IP66防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ-2201W仍能提供清晰的监控画面。
</span>
描述

霍尼韦尔HIPTZ-2201W一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、IP66防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。

HIPTZ-2201W提供25/30fps实时的高清1080P分辨率(1920x1080)图像。支持H.264和MJPEG的同时多码流。通过采用H.264视频压缩技术,HIPTZ-2201W 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。

拥有水平360°和垂直-60°~+45°超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-2201W相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。20x变焦镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。

HIPTZ-2201W拥有IP66防护等级,非常适用于户外监控应用。内置雨刷,及双层屏蔽和隔热的护罩设计,都确保了即使在最恶劣的环境下,HIPTZ-2201W仍能提供清晰的监控画面。

HIPTZ-1181W-IR 18X 720P 高清红外一体化云台网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIPTZ-1181W-IR 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机
芯、IP67 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交
通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。<br /><br />
HIPTZ-1181W-IR 提供25/30fps 实时的高清720P 分辨率(1280x720) 图像。
支持H.264 和MJPEG 的同时多码流。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ-
1181W-IR 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节
省存储空间。<br /><br />
拥有水平360° 和垂直-90°~+40° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-
1181W-IR 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。18x 变焦
镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。<br /><br />
HIPTZ-1181W-IR 配备有最高级的红外灯,凭借出色的200 米红外光束距离,
HIPTZ-1181W-IR 在即使是长距的低照度监控环境下仍能提供清晰的监控画面。</span>
描述

霍尼韦尔HIPTZ-1181W-IR 一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机 芯、IP67 防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交 通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。

HIPTZ-1181W-IR 提供25/30fps 实时的高清720P 分辨率(1280x720) 图像。 支持H.264 和MJPEG 的同时多码流。通过采用H.264 视频压缩技术,HIPTZ- 1181W-IR 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节 省存储空间。

拥有水平360° 和垂直-90°~+40° 超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ- 1181W-IR 相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。18x 变焦 镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。

HIPTZ-1181W-IR 配备有最高级的红外灯,凭借出色的200 米红外光束距离, HIPTZ-1181W-IR 在即使是长距的低照度监控环境下仍能提供清晰的监控画面。

HIPTZ-2201W-IR 1080P 高清红外一体化云台网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HIPTZ-2201W-IR一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、IP67防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。 <br /><br />

HIPTZ-2201W-IR提供25/30fps实时的高清1080P分辨率(1920x1080)图像。支持H.264和MJPEG的同时多码流。通过采用H.264视频压缩技术,HIPTZ-2201W-IR 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。<br /><br />

拥有水平360°和垂直-90°~+40°超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-2201W-IR相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。20x变焦镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。<br /><br />

HIPTZ-2201W-IR配备有最高级的红外灯,凭借出色的200米红外光束距离,HIPTZ-2201W-IR在即使是长距的低照度监控环境下仍能提供清晰的监控画面。
</span>
描述

霍尼韦尔HIPTZ-2201W-IR一体化云台网络摄像机,拥有可变倍的摄像机机芯、IP67防护等级、超宽旋转角度的机身于一体并高度集成。是平安城市、交通监控、边境防范等关键监控领域的理想解决方案。

HIPTZ-2201W-IR提供25/30fps实时的高清1080P分辨率(1920x1080)图像。支持H.264和MJPEG的同时多码流。通过采用H.264视频压缩技术,HIPTZ-2201W-IR 在提供高画质视频流的同时,降低了码流以优化带宽使用,并有效节省存储空间。

拥有水平360°和垂直-90°~+40°超宽旋转角度及高速旋转速度,HIPTZ-2201W-IR相比传统高速球摄像机,可提供更多、更灵活的监控视角。20x变焦镜头可为用户提供最佳宽度和景深的监控场景画面。

HIPTZ-2201W-IR配备有最高级的红外灯,凭借出色的200米红外光束距离,HIPTZ-2201W-IR在即使是长距的低照度监控环境下仍能提供清晰的监控画面。