高速球型网络摄像机


​​​​​​​​​​​​​

HDZ30X/HDZ36EX宽动态快球网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HDZ30X/ HDZ36EX 宽动态快球网络摄像机,为用户提供57 万有效像
素的高清晰视频图像,并支持最高36x 光学变焦和真实日夜转换功能,可适用
于在室内/ 室外环境中进行不间断监控应用。<br /><br />

HDZ30X/ HDZ36EX 支持360°无限旋转和光学变焦镜头功能,可让用户灵活、
清晰的查看监控区域。图像稳定功能可帮助矫正常规的画面晃动。<br /><br />

HDZ30X/ HDZ36EX 支持PoE 以太网供电,安装方便。WDR 宽动态功能可全天
候应用于光线明暗差异较大的监控环境。在网络故障时,可将视频录至Micro
SDHC 卡上,保证录像不丢失。<br /><br />

HDZ36EX 室外宽动态快球网络摄像机支持IP66 防护等级,可有效抵御环境中的
灰尘和雨水的侵袭,可应用于恶劣的室外环境。</span>
描述

霍尼韦尔HDZ30X/ HDZ36EX 宽动态快球网络摄像机,为用户提供57 万有效像 素的高清晰视频图像,并支持最高36x 光学变焦和真实日夜转换功能,可适用 于在室内/ 室外环境中进行不间断监控应用。

HDZ30X/ HDZ36EX 支持360°无限旋转和光学变焦镜头功能,可让用户灵活、 清晰的查看监控区域。图像稳定功能可帮助矫正常规的画面晃动。

HDZ30X/ HDZ36EX 支持PoE 以太网供电,安装方便。WDR 宽动态功能可全天 候应用于光线明暗差异较大的监控环境。在网络故障时,可将视频录至Micro SDHC 卡上,保证录像不丢失。

HDZ36EX 室外宽动态快球网络摄像机支持IP66 防护等级,可有效抵御环境中的 灰尘和雨水的侵袭,可应用于恶劣的室外环境。

HDZ20HDX/HDZ20HDEX宽动态高清快球网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 宽动态高清快球网络摄像机,为用户提供
200 万像素的高清晰视频图像,并支持20x 光学变焦和真实日夜转换功能。<br /><br />

HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 支持1080P (1920x1080)、360°无限旋转和光学变
焦镜头功能,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。1/2.8" 逐行扫描CMOS 图
像传感器提供最新的数字视频监控技术,在各种光线条件下均能提供准确的色彩
还原。<br /><br />

HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 支持PoE 以太网供电,安装方便。WDR 宽动态功能
可全天候应用于光线明暗差异较大的监控环境。在网络故障时,可将视频录至
Micro SDHC 卡上,保证录像不丢失。<br /><br />

HDZ20HDEX 室外宽动态高清快球网络摄像机支持IP66 防护等级,可有效抵御
环境中的灰尘和雨水的侵袭,可应用于恶劣的室外环境。</span>
描述

霍尼韦尔HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 宽动态高清快球网络摄像机,为用户提供 200 万像素的高清晰视频图像,并支持20x 光学变焦和真实日夜转换功能。

HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 支持1080P (1920x1080)、360°无限旋转和光学变 焦镜头功能,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。1/2.8" 逐行扫描CMOS 图 像传感器提供最新的数字视频监控技术,在各种光线条件下均能提供准确的色彩 还原。

HDZ20HDX/ HDZ20HDEX 支持PoE 以太网供电,安装方便。WDR 宽动态功能 可全天候应用于光线明暗差异较大的监控环境。在网络故障时,可将视频录至 Micro SDHC 卡上,保证录像不丢失。

HDZ20HDEX 室外宽动态高清快球网络摄像机支持IP66 防护等级,可有效抵御 环境中的灰尘和雨水的侵袭,可应用于恶劣的室外环境。

HISD-1301WE/HISD-1301WE-IR 720P 30X 高清高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HISD-1301WE 快球和HISD-1301WE-IR 红外快球摄像机拥有
720P 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防护
等级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-1301WE),是各种中高端应
用的理想选择。<br />
<br />
HISD-1301WE 和HISD-1301WE-IR 支持360°无限旋转并配备了30x
自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日
夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控
环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以
确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路
等场所的监控应用。<br /><br />
HISD-1301WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机
提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红
外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效
果。<br /><br />
<b>应用领域</b> <br /><br/>
 霍尼韦尔HISD-1301WE 和HISD-1301WE-IR 整合了最新的云台技术和
外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、
机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速
公路等领域提供高品质监控解决方案。<br/><br/>
</span>
描述

霍尼韦尔HISD-1301WE 快球和HISD-1301WE-IR 红外快球摄像机拥有 720P 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防护 等级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-1301WE),是各种中高端应 用的理想选择。

HISD-1301WE 和HISD-1301WE-IR 支持360°无限旋转并配备了30x 自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日 夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控 环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以 确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路 等场所的监控应用。

HISD-1301WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机 提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红 外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效 果。

应用领域

霍尼韦尔HISD-1301WE 和HISD-1301WE-IR 整合了最新的云台技术和 外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、 机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速 公路等领域提供高品质监控解决方案。

HISD-0371WE/ HISD-0371WE-IR D1 37X 高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HISD-0371WE 快球和HISD-0371WE-IR 红外快球摄像机拥有
D1 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防护等
级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-0371WE),是各种中高端应用
的理想选择。<br />
<br />
HISD-0371WE 和HISD-0371WE-IR 支持360°无限旋转并配备了37x
自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日
夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控
环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以
确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路
等场所的监控应用。<br /><br />
HISD-0371WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机
提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红
外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效
果。<br /><br />
<b>应用领域</b> <br /><br/>
 霍尼韦尔HISD-0371WE 和HISD-0371WE-IR 整合了最新的云台技术和
外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、
机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速
公路等领域提供高品质监控解决方案。<br/><br/>
</span>
描述

霍尼韦尔HISD-0371WE 快球和HISD-0371WE-IR 红外快球摄像机拥有 D1 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防护等 级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-0371WE),是各种中高端应用 的理想选择。

HISD-0371WE 和HISD-0371WE-IR 支持360°无限旋转并配备了37x 自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日 夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控 环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以 确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路 等场所的监控应用。

HISD-0371WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机 提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红 外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效 果。

应用领域

霍尼韦尔HISD-0371WE 和HISD-0371WE-IR 整合了最新的云台技术和 外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、 机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速 公路等领域提供高品质监控解决方案。

HISD-2201WE/HISD-2201WE-IR 1080P 20X 高清高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HISD-2201WE 快球和HISD-2201WE-IR 红外快球摄像机拥有
1080P 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防
护等级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-2201WE),是各种中高端
应用的理想选择。<br />
<br />
HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 支持360°无限旋转并配备了20x
自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日
夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控
环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以
确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路
等场所的监控应用。<br /><br />
HISD-2201WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机
提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红
外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效
果。<br /><br />
<b>应用领域</b> <br /><br/>
 霍尼韦尔HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 整合了最新的云台技术和
外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、
机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速
公路等领域提供高品质监控解决方案。<br/><br/>
</span>
描述

霍尼韦尔HISD-2201WE 快球和HISD-2201WE-IR 红外快球摄像机拥有 1080P 视频分辨率,并提供优异、准确的色彩还原效果。具有IP66 防 护等级的铝合金外壳和IK10 防暴外壳 (HISD-2201WE),是各种中高端 应用的理想选择。

HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 支持360°无限旋转并配备了20x 自动对焦光学变焦镜头,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。真实日 夜转换和WDR 宽动态功能,可全天候应用于光线明暗差异较大的监控 环境。内置HLC 强光抑制技术,可自动检测并屏蔽画面中强光区域,以 确保强光区域周围的图像仍可清晰呈现。特别适合于停车场、高速公路 等场所的监控应用。

HISD-2201WE-IR 配备有14 颗LED 红外灯,可在全黑环境下为摄像机 提供高达100 米的红外照明,让摄像机在夜间呈现清晰的黑白画面。红 外灯的角度会随着摄像机镜头的变焦而变化,以呈现最佳的红外照明效 果。

应用领域

霍尼韦尔HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 整合了最新的云台技术和 外观设计,是各种安防、监控应用的理想选择,特别适用于在政府、地铁、 机场、港口、国防、校园、体育场馆、公园、景区、社区、工业及高速 公路等领域提供高品质监控解决方案。

HISD-2301WAT 1080P 30X室外自动跟踪高清网络快球摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b><br />
  <br />
  霍尼韦尔HISD-2301WAT 自动跟踪高清网络快球摄像机,为用户提供200 万像素的高清晰视频图像,并支持30x 光学变焦和真实日夜转换功能。HISD-2301WAT 自动跟踪快球可以自动跟踪移动物体并放大,使用户能够看到更清晰的细节。跟踪完成后,快球会自动回到监控场景。HISD-2301WAT 支持1080P(1920x1080)、360°无限旋转和光学变焦镜头功能,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。1/2.8&quot; 逐行扫描CMOS 图像传感器提供最新的数字视频监控技术,在各种光线条件下均能提供准确的色彩还原。HISD-2301WAT 室外自动跟踪态高清网络快球摄像机内置加热器,并支持IP66/IK10,可有效抵御环境中的灰尘和雨水的侵袭,及恶意的破坏,可应用于恶劣的室外环境。HISD-2301WAT 支持3 路码流及多种压缩格式,每路码流可根据客户需求独立配置。<br />
  <br />
  <strong>应用领域</strong><br />
  结合最新的数字技术和视频处理技术,HISD-2301WAT 非常适合应用于为大型的监控系统例如平安城市、道路监控、机场、学校、政府、工业等提供高品质监控解决方案。</p>

描述

霍尼韦尔HISD-2301WAT 自动跟踪高清网络快球摄像机,为用户提供200 万像素的高清晰视频图像,并支持30x 光学变焦和真实日夜转换功能。HISD-2301WAT 自动跟踪快球可以自动跟踪移动物体并放大,使用户能够看到更清晰的细节。跟踪完成后,快球会自动回到监控场景。HISD-2301WAT 支持1080P(1920x1080)、360°无限旋转和光学变焦镜头功能,可让用户灵活、清晰的查看监控区域。1/2.8" 逐行扫描CMOS 图像传感器提供最新的数字视频监控技术,在各种光线条件下均能提供准确的色彩还原。HISD-2301WAT 室外自动跟踪态高清网络快球摄像机内置加热器,并支持IP66/IK10,可有效抵御环境中的灰尘和雨水的侵袭,及恶意的破坏,可应用于恶劣的室外环境。HISD-2301WAT 支持3 路码流及多种压缩格式,每路码流可根据客户需求独立配置。

应用领域
结合最新的数字技术和视频处理技术,HISD-2301WAT 非常适合应用于为大型的监控系统例如平安城市、道路监控、机场、学校、政府、工业等提供高品质监控解决方案。

HISD-2301WE /HISD-2301WE-IR 1080P 30x IP / IP IR PTZ Camera

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述/Description </font></b><br /><br />
Honeywell HISD-2301WE and HISD-2301WE-IR speed domes combine
world-class imaging and advanced IP camera technology, providing
streaming images in 1080P at full frame rate. With an IK10 vandal-proof
housing (HISD-2301WE) and IP66, these speed domes are ideal for
advanced surveillance monitoring indoor or outdoor.<br />
<br />
Featuring 360° continuous rotation, 30x zoom and auto-focus lens,
the HISD-2301 series speed domes deliver a full picture of the area
under surveillance in optimal width and depth. True Day/Night (TDN)
and Wide Dynamic Range (WDR) are ideal for areas where there is high
illumination contrast between background and foreground. In addition
to this, the speed domes possess backlight compensation which is ideal
for entrances or windows.<br />
<br />
The HISD-2301WE-IR is equipped with IR LEDs which can beam up
to 100m from the camera to provide useable black and white videos.
The speed dome is ideal for monitoring areas with low illumination or
complete darkness. The IR beam angle can be adjusted to ensure best IR
performance.<br /><br />
<strong>应用领域/Market Opportunities</strong><br />
Integrated with the latest PTZ technologies and outstanding design,
the HISD-2301 series is an ideal image capturing solution for security
and surveillance applications where detailed surveillance is required,
such as governments, metro, airports, ports, national defense, campus,
stadiums, parks, scenic areas, communities, industrial and highways
environments, etc.</span>
描述/Description

Honeywell HISD-2301WE and HISD-2301WE-IR speed domes combine world-class imaging and advanced IP camera technology, providing streaming images in 1080P at full frame rate. With an IK10 vandal-proof housing (HISD-2301WE) and IP66, these speed domes are ideal for advanced surveillance monitoring indoor or outdoor.

Featuring 360° continuous rotation, 30x zoom and auto-focus lens, the HISD-2301 series speed domes deliver a full picture of the area under surveillance in optimal width and depth. True Day/Night (TDN) and Wide Dynamic Range (WDR) are ideal for areas where there is high illumination contrast between background and foreground. In addition to this, the speed domes possess backlight compensation which is ideal for entrances or windows.

The HISD-2301WE-IR is equipped with IR LEDs which can beam up to 100m from the camera to provide useable black and white videos. The speed dome is ideal for monitoring areas with low illumination or complete darkness. The IR beam angle can be adjusted to ensure best IR performance.

应用领域/Market Opportunities
Integrated with the latest PTZ technologies and outstanding design, the HISD-2301 series is an ideal image capturing solution for security and surveillance applications where detailed surveillance is required, such as governments, metro, airports, ports, national defense, campus, stadiums, parks, scenic areas, communities, industrial and highways environments, etc.

霍尼韦尔HSD-261P-NETS 26x高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />


霍尼韦尔HSD-261P-NETS室外日夜高速球型网络摄像机专为在严苛环境的全天候应用而设计。该摄像机拥有真实日夜转换功能,并配备有IP66防护等级的防护外壳,可有效防止日常使用中灰尘和雨水对摄像机的侵袭。无论是安装在室内或室外,HSD-261P-NETS都可为用户提供清晰、稳定的视频画面,保护用户人身和财产安全。    <br /><br />

HSD-261P-NETS拥有360°无限旋转功能,支持26x光学变焦,为用户提供了广阔的监控覆盖范围和更好的图像细节。<br /><br />

HSD-261P-NETS采用了先进的H.264压缩技术,可提供4CIF@25fps的高质量实时视频流,并同时为用户有效节省带宽使用和存储空间。同时支持8个用户访问。<br /><br />






</span>
描述

霍尼韦尔HSD-261P-NETS室外日夜高速球型网络摄像机专为在严苛环境的全天候应用而设计。该摄像机拥有真实日夜转换功能,并配备有IP66防护等级的防护外壳,可有效防止日常使用中灰尘和雨水对摄像机的侵袭。无论是安装在室内或室外,HSD-261P-NETS都可为用户提供清晰、稳定的视频画面,保护用户人身和财产安全。

HSD-261P-NETS拥有360°无限旋转功能,支持26x光学变焦,为用户提供了广阔的监控覆盖范围和更好的图像细节。

HSD-261P-NETS采用了先进的H.264压缩技术,可提供4CIF@25fps的高质量实时视频流,并同时为用户有效节省带宽使用和存储空间。同时支持8个用户访问。

霍尼韦尔HSD-361PW-NETS 36x宽动态高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />


霍尼韦尔HSD-361PW-NETS室外日夜高速球型网络摄像机专为在严苛环境的全天候应用而设计。该摄像机拥有真实日夜转换功能,并配备有IP66防护等级的防护外壳,可有效防止日常使用中灰尘和雨水对摄像机的侵袭。无论是安装在室内或室外,HSD-361PW-NETS都可为用户提供清晰、稳定的视频画面,保护用户人身和财产安全。    <br /><br />

HSD-361PW-NETS拥有360°无限旋转功能,支持36x光学变焦,为用户提供了广阔的监控覆盖范围和更好的图像细节。<br /><br />

HSD-361PW-NETS支持宽动态功能,非常适用于光线对比强烈和不断变化的环境,可为用户提供高质量的网络视频及实时帧率。<br /><br />

HSD-361PW-NETS采用了先进的H.264压缩技术,可提供4CIF@25fps的高质量实时视频流,并同时为用户有效节省带宽使用和存储空间。同时支持8个用户访问。




</span>
描述

霍尼韦尔HSD-361PW-NETS室外日夜高速球型网络摄像机专为在严苛环境的全天候应用而设计。该摄像机拥有真实日夜转换功能,并配备有IP66防护等级的防护外壳,可有效防止日常使用中灰尘和雨水对摄像机的侵袭。无论是安装在室内或室外,HSD-361PW-NETS都可为用户提供清晰、稳定的视频画面,保护用户人身和财产安全。

HSD-361PW-NETS拥有360°无限旋转功能,支持36x光学变焦,为用户提供了广阔的监控覆盖范围和更好的图像细节。

HSD-361PW-NETS支持宽动态功能,非常适用于光线对比强烈和不断变化的环境,可为用户提供高质量的网络视频及实时帧率。

HSD-361PW-NETS采用了先进的H.264压缩技术,可提供4CIF@25fps的高质量实时视频流,并同时为用户有效节省带宽使用和存储空间。同时支持8个用户访问。

HISD-2201W 1080P高清高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HISD-2201W是一款先进的1080P高清真实日夜转换网络高速球型摄像机。采用IP66等级护罩,适合在室外环境下实现24x7全天候监控。<br/><br/>

HISD-2201W实现了1080P(1920x1080)分辨率,30帧/秒的高清图像。通过应用H.264视频压缩技术,可以在低带宽条件下获得高质量的画面,有效节约存储空间。<br/><br/>

高灵敏度和优良的色彩还原性,为使用者提供了一个高画质,高性价比的网络监控系统。这款摄像机具备宽动态(WDR)功能,以确保在光线对比强烈监控场景下的安防应用。同时,真实日夜转换功能确保在白天和黑夜都能提供高质量的监控图像。360°连续高速旋转和18倍光学变焦使其可广泛应用于大范围高清监控场景。它采用ONVIF标准,确保网络监控产品之间的兼容性。</span>
描述

霍尼韦尔HISD-2201W是一款先进的1080P高清真实日夜转换网络高速球型摄像机。采用IP66等级护罩,适合在室外环境下实现24x7全天候监控。

HISD-2201W实现了1080P(1920x1080)分辨率,30帧/秒的高清图像。通过应用H.264视频压缩技术,可以在低带宽条件下获得高质量的画面,有效节约存储空间。

高灵敏度和优良的色彩还原性,为使用者提供了一个高画质,高性价比的网络监控系统。这款摄像机具备宽动态(WDR)功能,以确保在光线对比强烈监控场景下的安防应用。同时,真实日夜转换功能确保在白天和黑夜都能提供高质量的监控图像。360°连续高速旋转和18倍光学变焦使其可广泛应用于大范围高清监控场景。它采用ONVIF标准,确保网络监控产品之间的兼容性。

HISD-1181W 720P高清高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HISD-1181W是一款先进的720P高清真实日夜转换网络高速球型摄像机。采用IP66等级护罩,适合在室外环境下实现24x7全天候监控。<br/><br/>

HISD-1181W实现了720P(1280x720)分辨率,30帧/秒的高清图像。通过应用H.264视频压缩技术,可以在低带宽条件下获得高质量的画面,有效节约存储空间。<br/><br/>

高灵敏度和优良的色彩还原性,为使用者提供了一个高画质,高性价比的网络监控系统。这款摄像机具备宽动态(WDR)功能,以确保在光线对比强烈监控场景下的安防应用。同时,真实日夜转换功能确保在白天和黑夜都能提供高质量的监控图像。360°连续高速旋转和18倍光学变焦使其可广泛应用于大范围高清监控场景。它采用ONVIF标准,确保网络监控产品之间的兼容性</span>
描述

霍尼韦尔HISD-1181W是一款先进的720P高清真实日夜转换网络高速球型摄像机。采用IP66等级护罩,适合在室外环境下实现24x7全天候监控。

HISD-1181W实现了720P(1280x720)分辨率,30帧/秒的高清图像。通过应用H.264视频压缩技术,可以在低带宽条件下获得高质量的画面,有效节约存储空间。

高灵敏度和优良的色彩还原性,为使用者提供了一个高画质,高性价比的网络监控系统。这款摄像机具备宽动态(WDR)功能,以确保在光线对比强烈监控场景下的安防应用。同时,真实日夜转换功能确保在白天和黑夜都能提供高质量的监控图像。360°连续高速旋转和18倍光学变焦使其可广泛应用于大范围高清监控场景。它采用ONVIF标准,确保网络监控产品之间的兼容性

HSD-361PW-NET 36倍宽动态高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HSD-361PW-NET 户外全天候网络高速球型摄像机是专为在极端环境中使用设计的摄像机。该款摄像机带有IP66等级防护罩,可防止灰尘和雨水造成的摄像机损坏,提供全天候监控能力。无论室内或室外,天气如何变化,HSD-361PW-NET始终都可提供可靠的视频监控图像,为资产保护和人员安全提供可靠保障。<br /><br />

HSD-361PW-NET可进行360°连续旋转,具备36倍光学变焦镜头,提供大范围监控覆盖能力。<br /><br />

HSD-361PW-NET非常适用于对比度高和光线变化频繁的监控环境,通过新一代的宽动态图像处理技术,HSD-361PW-NET可在各种复杂的光照条件下提供更高质量和更高动态范围的图像。<br /><br />

通过先进的H.264压缩技术,HSD-361PW-NET可在4CIF分辨率下提供高品质实时视频流,同时大大降低网络和存储压力。摄像机可支持多达八个用户同时访问,方便多个不同用户同时查看重要视频。</span>
描述

霍尼韦尔 HSD-361PW-NET 户外全天候网络高速球型摄像机是专为在极端环境中使用设计的摄像机。该款摄像机带有IP66等级防护罩,可防止灰尘和雨水造成的摄像机损坏,提供全天候监控能力。无论室内或室外,天气如何变化,HSD-361PW-NET始终都可提供可靠的视频监控图像,为资产保护和人员安全提供可靠保障。

HSD-361PW-NET可进行360°连续旋转,具备36倍光学变焦镜头,提供大范围监控覆盖能力。

HSD-361PW-NET非常适用于对比度高和光线变化频繁的监控环境,通过新一代的宽动态图像处理技术,HSD-361PW-NET可在各种复杂的光照条件下提供更高质量和更高动态范围的图像。

通过先进的H.264压缩技术,HSD-361PW-NET可在4CIF分辨率下提供高品质实时视频流,同时大大降低网络和存储压力。摄像机可支持多达八个用户同时访问,方便多个不同用户同时查看重要视频。

HSD-261P-NET 26倍高速球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HSD-261P-NET 户外全天候网络高速球型摄像机是专为在极端环境中使用设计的摄像机。该款摄像机带有IP66等级防护罩,可防止灰尘和雨水造成的摄像机损坏,提供全天候监控能力。无论室内或室外,天气如何变化,HSD-261P-NET始终都可提供可靠的视频监控
图像,为资产保护和人员安全提供可靠保障。<br /><br />

HSD-261P-NET可进行360°连续旋转,具备26倍光学变焦镜头,提供大范围监控覆盖能力。<br /><br />

HSD-261P-NET采用先进的H.264压缩技术,可在4CIF分辨率下提供高品质实时视频流,同时大大降低网络和存储压力。摄像机可支持多达八个用户同时访问,方便多个不同用户同时查看重要视频。</span>
描述

霍尼韦尔 HSD-261P-NET 户外全天候网络高速球型摄像机是专为在极端环境中使用设计的摄像机。该款摄像机带有IP66等级防护罩,可防止灰尘和雨水造成的摄像机损坏,提供全天候监控能力。无论室内或室外,天气如何变化,HSD-261P-NET始终都可提供可靠的视频监控 图像,为资产保护和人员安全提供可靠保障。

HSD-261P-NET可进行360°连续旋转,具备26倍光学变焦镜头,提供大范围监控覆盖能力。

HSD-261P-NET采用先进的H.264压缩技术,可在4CIF分辨率下提供高品质实时视频流,同时大大降低网络和存储压力。摄像机可支持多达八个用户同时访问,方便多个不同用户同时查看重要视频。