WIN-SKI™特殊逻辑门禁管理解决方案


​​​​​​​​​​​​​

NS2PB-WIN 系列门禁控制系统

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述  </font></b><br /><br />
NS2PB-WIN智能双门控制器是一种能够为中到大型应用提供解决方案的门禁控制器。NS2PB-WIN采用32为CPU结构,功能强大而灵活;支持TCP/IP协议;固件和大容量持卡人数据均保持在板载闪存中。<br /><br />

NS2PB-WIN按照脱机运行的理念来设计的,可以脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制。该控制器还可通过TCP/IP网络实现与WIN-PAK PRO和 NS2PB-WINSW的连接以进行系统配置、报警监控和直接控制。<br /><br />

NS2PB-WINSW软件(简称NS2PB-WINSW)是由霍尼韦尔安防系统为门禁行业客户提供的“图形化预案可编程”门禁配置软件,也是NS2PB-WIN的上位机软件。二者一起工作,为客户提供了一套基于以太网络,集用户管理、门禁设备管理、日志管理、报警输出和报警/视频安防平台联动为一体的“图形化预案可编程”门禁解决方案(简称NS2PB-WINSW)。该解决方案功能强大,直观易于使用且经济高效。特别适用于银行、邮政、证券、保险机构、信用社、珠宝等行业营业网点、金库场所、ATM机的高安全性和高敏感区域的门禁应用场合的需求。<br /><br />

NS2PB-WIN将智能控制器与读卡器接口融入到一套装置中。它通过Wiegand(韦根)协议连接两个读卡器来控制两道门。该控制器通过RS485多点网络最多可控制62道门,其中有30台下游控制器与网关控制器相连。由于62道门只使用一个TCP/IP地址,因此这种将诶够能够节省局域网IP地址。<br /><br />

NS2PB-WIN的卡片数据容量为55,000张,事件记录存储容量为45,000条。<br /><br />

NS2PB-WIN可采用平铺式安装方式。<br /><br />
</span>
描述

NS2PB-WIN智能双门控制器是一种能够为中到大型应用提供解决方案的门禁控制器。NS2PB-WIN采用32为CPU结构,功能强大而灵活;支持TCP/IP协议;固件和大容量持卡人数据均保持在板载闪存中。

NS2PB-WIN按照脱机运行的理念来设计的,可以脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制。该控制器还可通过TCP/IP网络实现与WIN-PAK PRO和 NS2PB-WINSW的连接以进行系统配置、报警监控和直接控制。

NS2PB-WINSW软件(简称NS2PB-WINSW)是由霍尼韦尔安防系统为门禁行业客户提供的“图形化预案可编程”门禁配置软件,也是NS2PB-WIN的上位机软件。二者一起工作,为客户提供了一套基于以太网络,集用户管理、门禁设备管理、日志管理、报警输出和报警/视频安防平台联动为一体的“图形化预案可编程”门禁解决方案(简称NS2PB-WINSW)。该解决方案功能强大,直观易于使用且经济高效。特别适用于银行、邮政、证券、保险机构、信用社、珠宝等行业营业网点、金库场所、ATM机的高安全性和高敏感区域的门禁应用场合的需求。

NS2PB-WIN将智能控制器与读卡器接口融入到一套装置中。它通过Wiegand(韦根)协议连接两个读卡器来控制两道门。该控制器通过RS485多点网络最多可控制62道门,其中有30台下游控制器与网关控制器相连。由于62道门只使用一个TCP/IP地址,因此这种将诶够能够节省局域网IP地址。

NS2PB-WIN的卡片数据容量为55,000张,事件记录存储容量为45,000条。

NS2PB-WIN可采用平铺式安装方式。