MAX-2000 大规模联网HD-SDI高清矩阵管理系统


​​​​​​​​​​​​​

MAXPRONET 5高清矩阵控制器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
HMXPRONET5系统控制器是MAX-2000的中央控制主机,基于Windows操作系统的高性能的CPU组件采用19″标准机柜安装(3U),标配硬盘,系统视频菜单输出,控制器通过8端口PCI串口卡可方便快捷的连接MAX矩阵与键盘。随  机光盘中包含调试手册、操作手册和安装维护手册。</span>
描述

HMXPRONET5系统控制器是MAX-2000的中央控制主机,基于Windows操作系统的高性能的CPU组件采用19″标准机柜安装(3U),标配硬盘,系统视频菜单输出,控制器通过8端口PCI串口卡可方便快捷的连接MAX矩阵与键盘。随 机光盘中包含调试手册、操作手册和安装维护手册。

HMX32128S/HMX128128S HD-SDI矩阵切换机箱

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
HMX32128S/HMX128128S HD-SDI视频输入/输出矩阵机箱,可安装在标准19英寸的工业机架上。紧凑型设计节省了安装空间、限制了 互连电缆的数量,使得安装操作更加便宜。前插拔、前维护、后接线、支持板卡热插拔等结构设计,极大 的方便了系统的维修、维护、扩容等。 该系列机箱,单柜最大规模为128*32路或128*128路,可控制128台PTZ摄像机,报警输入和继电器控制输出可选。机箱为双电源设计,配套外置供电单元HMXPS9S,大大提升了系统的安全性与可靠性。</span>
描述

HMX32128S/HMX128128S HD-SDI视频输入/输出矩阵机箱,可安装在标准19英寸的工业机架上。紧凑型设计节省了安装空间、限制了 互连电缆的数量,使得安装操作更加便宜。前插拔、前维护、后接线、支持板卡热插拔等结构设计,极大 的方便了系统的维修、维护、扩容等。 该系列机箱,单柜最大规模为128*32路或128*128路,可控制128台PTZ摄像机,报警输入和继电器控制输出可选。机箱为双电源设计,配套外置供电单元HMXPS9S,大大提升了系统的安全性与可靠性。

HMXPS9S矩阵供电单元

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
HMXPS9S矩阵供电单元是MAX2000的系统电源,最大支持4台矩阵机箱HMX32128S/HMX128128S供电需求(最大输入功率750VA)。该供电单元为双电源设计,保障了整个系统的安全性和可靠性。</span>
描述

HMXPS9S矩阵供电单元是MAX2000的系统电源,最大支持4台矩阵机箱HMX32128S/HMX128128S供电需求(最大输入功率750VA)。该供电单元为双电源设计,保障了整个系统的安全性和可靠性。

MXBNC128S 连接背板

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>MXBNC128S是一个将高速专用BNC接口与高速IDC接口对接的背板,再将高速专用同轴视频排线缆“整片转接”到最多8个HMX16128S视频输入模块或8个HMX116S视频输出模块上。高速同轴视频排线缆的一端连接到背板,另一端接连接到高速IDC接口与HMX128128S 机箱中的HMX1632S(输入)/ HMX116S    (输出)模块相连接。由于用MXBNC128S可以快速批量连接SDI视频线缆,因此对于SDI视频的故障检测非常有用。
</p>
描述

MXBNC128S是一个将高速专用BNC接口与高速IDC接口对接的背板,再将高速专用同轴视频排线缆“整片转接”到最多8个HMX16128S视频输入模块或8个HMX116S视频输出模块上。高速同轴视频排线缆的一端连接到背板,另一端接连接到高速IDC接口与HMX128128S 机箱中的HMX1632S(输入)/ HMX116S (输出)模块相连接。由于用MXBNC128S可以快速批量连接SDI视频线缆,因此对于SDI视频的故障检测非常有用。

HJC5000 控制键盘

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="line-height:125%";font-size;9pt>HJC5000是增强型操作控制键盘,它以美学设计封装、低侧面模板聚苯乙烯外壳。键盘提供所有系统包括集成的辅助设备的允许访问功能。<br /><br />
可根据用户需求设定快捷键,同时兼容MAX1000、MAX2000系统及HUS大型综合管理平台的控制。一套MAX2000 HD-SDI视频管理系统可以同时管理32个独立地址的控制键盘,系统控制命令来自于这32个独立地址的CCTV键盘中的任意键盘。<br /><br />
系统可以设定键盘每次访问系统的时间长短,键盘超时访问监视器也可以通过延长某一独立的控制键盘的访问时间来实现。控制键盘通过单工的RS-232串行频道与MAX-2000系统控制计算机通信。标准的运行速度是19200波特。<br /><br />
HJC5000键盘具有三维比例操纵杆,云台旋转倾斜速度与三维比例操纵杆倾斜角度成正比,镜头变焦速度与手柄旋转角度成正比。

</p>
描述

HJC5000是增强型操作控制键盘,它以美学设计封装、低侧面模板聚苯乙烯外壳。键盘提供所有系统包括集成的辅助设备的允许访问功能。

可根据用户需求设定快捷键,同时兼容MAX1000、MAX2000系统及HUS大型综合管理平台的控制。一套MAX2000 HD-SDI视频管理系统可以同时管理32个独立地址的控制键盘,系统控制命令来自于这32个独立地址的CCTV键盘中的任意键盘。

系统可以设定键盘每次访问系统的时间长短,键盘超时访问监视器也可以通过延长某一独立的控制键盘的访问时间来实现。控制键盘通过单工的RS-232串行频道与MAX-2000系统控制计算机通信。标准的运行速度是19200波特。

HJC5000键盘具有三维比例操纵杆,云台旋转倾斜速度与三维比例操纵杆倾斜角度成正比,镜头变焦速度与手柄旋转角度成正比。

HMX128S HD-SDI矩阵控制卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>HMX128S矩阵控制卡,其微处理器内嵌了MAX矩阵协议控制命令。一个RS-232端口只控制一个HMX32128S或HMX128128S机箱。有SDI视频输入故障检测功能,可远程控制128台PTZ摄像机,同时可控制两种不同的PTZ协议。 
</p>
描述

HMX128S矩阵控制卡,其微处理器内嵌了MAX矩阵协议控制命令。一个RS-232端口只控制一个HMX32128S或HMX128128S机箱。有SDI视频输入故障检测功能,可远程控制128台PTZ摄像机,同时可控制两种不同的PTZ协议。

HMXSW1/HMXSW2 HD-SDI 矩阵切换卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>HMXSW1/ HMXSW2 HD-SDI视频信号切换卡,支持128×32通道/128×128, 3.2G带宽/通道全交叉切换能力,支持SD/HD/3G SDI信号全交叉切换。
</p>
描述

HMXSW1/ HMXSW2 HD-SDI视频信号切换卡,支持128×32通道/128×128, 3.2G带宽/通道全交叉切换能力,支持SD/HD/3G SDI信号全交叉切换。

HMX832S HD-SDI矩阵视频输入卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>MX832HD是HD-SDI音视频输入卡,支持8路SD/HD/3G SDI视频输入。
</p>
描述

MX832HD是HD-SDI音视频输入卡,支持8路SD/HD/3G SDI视频输入。

HMX16128S HD-SDI 矩阵视频输入卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>HMX1632S是HD-SDI视频输入卡,支持16路SD/HD/3G SDI视频输入,兼容视频切换机箱HMX128128S,用于单机箱128X128规模的MAX2000系统。
</p>
描述

HMX1632S是HD-SDI视频输入卡,支持16路SD/HD/3G SDI视频输入,兼容视频切换机箱HMX128128S,用于单机箱128X128规模的MAX2000系统。

HMX108S HD-SDI 矩阵视频输出卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>HMX108S是HD-SDI矩阵视频输出卡,支持8路SD/HD/3G SDI视频输出,每路SDI视频可以输出到监视器、录像机、画面处理器或其他视频设备。HMX108S不带字符发生功能。
</p>
描述

HMX108S是HD-SDI矩阵视频输出卡,支持8路SD/HD/3G SDI视频输出,每路SDI视频可以输出到监视器、录像机、画面处理器或其他视频设备。HMX108S不带字符发生功能。

HMX116S HD-SDI 矩阵视频输出卡

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>HMX116S是HD-SDI矩阵视频输出卡,支持16路SD/HD/3G SDI视频输出,每路SDI视频可以输出到监视器、录像机、画面处理器或其他视频设备。
</p>
描述

HMX116S是HD-SDI矩阵视频输出卡,支持16路SD/HD/3G SDI视频输出,每路SDI视频可以输出到监视器、录像机、画面处理器或其他视频设备。

HMXS1VD4/HMXS3VD4 HD-SDI 视频分配器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-SIZE: 13px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /></span>

<p style="text-indent:20pt;line-height:125%";font-size;9pt>机架式安装最大支持16组SDI视频信号分配和高清字符叠加输出,每一组可将1路SDI视频输入分配为4路SDI视频输出、其中1路或3路带高清字符叠加视频输出。
自动识别并支持3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号。
SDI视频分配器具有自动线缆均衡功能,可自动恢复传输自远程的信号;内置时钟定时器,可有效去除信号抖动;采用高性能线缆驱动芯片,支持输出信号长距离传输。

</p>
描述

机架式安装最大支持16组SDI视频信号分配和高清字符叠加输出,每一组可将1路SDI视频输入分配为4路SDI视频输出、其中1路或3路带高清字符叠加视频输出。 自动识别并支持3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号。 SDI视频分配器具有自动线缆均衡功能,可自动恢复传输自远程的信号;内置时钟定时器,可有效去除信号抖动;采用高性能线缆驱动芯片,支持输出信号长距离传输。