Mifare 读写器/读卡器


​​​​​​​​​​​​​

Mifare Type A读卡器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
<b>MIFARE®读卡器 ISO14443A</b>
    <br />
ISO14443A协议卡片的卡号是唯一的编号,具有很高的数据安全性,因此ISO14443A读卡器被广泛地应用于各行各业的门禁、考勤及一卡通系统中。 <br />
霍尼韦尔CA-MA-R86/CA-MA-R86K/CA-MA-R10 系列MIFARE®读卡器读卡速度快、成功率高、超低功耗。外观大方、体积精巧,有两种外形可供选择,适合不同的安装环境。完全密封,防水性能好,维护简单。</span>
描述

MIFARE®读卡器 ISO14443A
ISO14443A协议卡片的卡号是唯一的编号,具有很高的数据安全性,因此ISO14443A读卡器被广泛地应用于各行各业的门禁、考勤及一卡通系统中。
霍尼韦尔CA-MA-R86/CA-MA-R86K/CA-MA-R10 系列MIFARE®读卡器读卡速度快、成功率高、超低功耗。外观大方、体积精巧,有两种外形可供选择,适合不同的安装环境。完全密封,防水性能好,维护简单。

Mifare扇区读卡器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
MIFARE®扇区读卡器是通过用户配置后,用已设置的密钥去读取卡片上指定扇区的数据。这些数据是不能被复制的,读卡器通过配置卡配置,而每套系统的配置卡是由管理员保管的。 
CA-MS-R10/R86/R86K是霍尼韦尔全新系列MIFARE®扇区读卡器。每张卡片具有若干个扇区,可以容纳若干个应用,并具有足够的数据安全性,使门禁系统控制功能更强大,应用更灵活, 13.56MHz工作频率提供高速、可靠、完整的数据通信,可并同在一张卡上有多个应用。
该系列读卡器低功耗,且外观大方、体积精巧,有两种外形可供选择,适合不同的安装环境,易于安装。 完全密封,防水性能好,维护简单</span>
描述

MIFARE®扇区读卡器是通过用户配置后,用已设置的密钥去读取卡片上指定扇区的数据。这些数据是不能被复制的,读卡器通过配置卡配置,而每套系统的配置卡是由管理员保管的。 CA-MS-R10/R86/R86K是霍尼韦尔全新系列MIFARE®扇区读卡器。每张卡片具有若干个扇区,可以容纳若干个应用,并具有足够的数据安全性,使门禁系统控制功能更强大,应用更灵活, 13.56MHz工作频率提供高速、可靠、完整的数据通信,可并同在一张卡上有多个应用。 该系列读卡器低功耗,且外观大方、体积精巧,有两种外形可供选择,适合不同的安装环境,易于安装。 完全密封,防水性能好,维护简单

CA-MS-RW MIFARE® 读写器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell BlackTM 系列 CA-MS-RW 为一款桌面型 智能读写器,USB 接口。结合发卡软件用来发行扇区读卡 器的配置卡和用户卡。高可靠性,超低功耗,外观大方, 体积精巧,环境适应性强,维护简单。<br /><br />
</span>
描述

Honeywell BlackTM 系列 CA-MS-RW 为一款桌面型 智能读写器,USB 接口。结合发卡软件用来发行扇区读卡 器的配置卡和用户卡。高可靠性,超低功耗,外观大方, 体积精巧,环境适应性强,维护简单。