网络视频编解码器


​​​​​​​​​​​​​

CAIPC-NVSDC11高清网络视频解码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
       霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSDC11高清解码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。该高清解码器提供YPbPr 色差信号输出,最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。</br>
    该高清解码器专为大型电视墙监控系统的部署与管理而设计的网络解码器,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现高效的High Profile H.264解码,和相应的MPEG4,  MJPEG等解码,兼容性强;基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。</br>
    该网络视频解码器可以与CAIPC-CMS中的电视墙管理软件等组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。</br>
    该网络视频解码器支持语音对讲、报警输入/输出、透明通道等功能,为大型电视墙解码服务提供强有力的支持,可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。</br>

</span>
描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSDC11高清解码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。该高清解码器提供YPbPr 色差信号输出,最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
该高清解码器专为大型电视墙监控系统的部署与管理而设计的网络解码器,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现高效的High Profile H.264解码,和相应的MPEG4, MJPEG等解码,兼容性强;基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频解码器可以与CAIPC-CMS中的电视墙管理软件等组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。
该网络视频解码器支持语音对讲、报警输入/输出、透明通道等功能,为大型电视墙解码服务提供强有力的支持,可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

CAIPC-NVSEC01标清网络视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
             霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC01标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现High Profile H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。<br>
该网络视频服务器支持ONVIF国际规范,支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br>
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。<br>
      产品可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。<br>

</span>
描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC01标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现High Profile H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频服务器支持ONVIF国际规范,支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。
产品可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

CAIPC-NVSEC04 4路网络视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
  霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC04标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。<br />
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br />
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。<br />

</span>
 描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC04标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CAIPC-NVSEC08 8路网络视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
  霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC08标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。<br />
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。<br />
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。<br />

</span>
 描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC08标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性。
该网络视频服务器可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CAIPC-NVSEC16 16路网络视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
  霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC016标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。<br />
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性,可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。


</span>
 描述

霍尼韦尔隆重推出的CAIPC-NVSEC016标清编码器,是Honeywell Black ™ 系列的重点产品之一。专为标清模拟系统升级为数字安防系统或特别需要DVS的场合所设计而成,可以实现H.264码流的编码,基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频服务器支持Internet Explorer等多种浏览器,具有广泛的适用性和良好的交互性,可以与CAIPC-CMS管理平台软件组合使用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

CALNVS-DC04 高清网络解码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网
络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像
机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。
CALNVS-DC04 高清网络解码器专业为小型高清视频监控系统需求所设计,为用
户提供多路同时预览1080P / 720P / 960P / D1 的高性价比解决方案。CALNVSDC04
具备高性能解码能力,支持8 路1080P 、16 路720P、32 路960H 、36
路D1 实时解码。<br />
CALNVS-DC04 高清解码器安装方便、操作简单。用户可通过网络键盘操作解码
器,实现画面切换、云台操作等上墙管理。此外,用户还可通过CMS 客户端进
行配置管理及上墙管理。CALNVS-DC04 经网络连接方式将高清数字信号接入,
解码后经由多种方式(BNC、VGA、HDMI)将视频显示在监视器或电视墙上,
无需另外架设PC 连接监视器,省时省力、更有效节省成本。比如在一个需要展
示实时视频浏览的商店内,CALNVS-DC04 就可以帮助用户实现经济型方案。此
款高清解码器可提供数字信号和模拟信号输出,并支持轮巡功能。<br />
CALNVS-DC04 高清解码器具有报警触发功能(移动侦测、视频丢失、视频遮挡、
IP 冲突等),并支持BNC,VGA 和HDMI 同时输出,极大方便了客户的多种需求。</span>
描述

Honeywell Black ™隆重推出130 万像素IP 解决方案,专门针对小型网 络安防监控环境而设计,提供包括130 万像素高清网络摄像机、网络视频录像 机、网络视频解码器等品质卓越、性价比高、可轻松安装使用的IP 网络设备。 CALNVS-DC04 高清网络解码器专业为小型高清视频监控系统需求所设计,为用 户提供多路同时预览1080P / 720P / 960P / D1 的高性价比解决方案。CALNVSDC04 具备高性能解码能力,支持8 路1080P 、16 路720P、32 路960H 、36 路D1 实时解码。
CALNVS-DC04 高清解码器安装方便、操作简单。用户可通过网络键盘操作解码 器,实现画面切换、云台操作等上墙管理。此外,用户还可通过CMS 客户端进 行配置管理及上墙管理。CALNVS-DC04 经网络连接方式将高清数字信号接入, 解码后经由多种方式(BNC、VGA、HDMI)将视频显示在监视器或电视墙上, 无需另外架设PC 连接监视器,省时省力、更有效节省成本。比如在一个需要展 示实时视频浏览的商店内,CALNVS-DC04 就可以帮助用户实现经济型方案。此 款高清解码器可提供数字信号和模拟信号输出,并支持轮巡功能。
CALNVS-DC04 高清解码器具有报警触发功能(移动侦测、视频丢失、视频遮挡、 IP 冲突等),并支持BNC,VGA 和HDMI 同时输出,极大方便了客户的多种需求。

CAIPC-NVSDC21高清网络视频解码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell Black<sup>TM</sup> 系列CAIPC-NVSDC21 高清解码器提供
HDMI 信号输出,使数字视频源还原显示到显示屏,满足客户针对大屏
幕拼接屏高清显示的应用。<br />
该高清解码器专为大型电视墙监控系统的部署与管理而设计的网络解
码器,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现高效的High
Profile H.264 解码,和相应的MJPEG 等解码,兼容性强;基于Linux
操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议,
网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。<br />
该网络视频解码器可以与CAIPC-CMS 中的电视墙管理软件等组合使
用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。<br />
该网络视频解码器支持语音对讲、报警输入/ 输出、透明通道等功能,
为大型电视墙解码服务提供强有力的支持,可广泛应用于金融、公安、
部队、电信、交通、电力、教育、水利、医疗等领域的安全防范。<br />
</span><br />
描述

Honeywell BlackTM 系列CAIPC-NVSDC21 高清解码器提供 HDMI 信号输出,使数字视频源还原显示到显示屏,满足客户针对大屏 幕拼接屏高清显示的应用。
该高清解码器专为大型电视墙监控系统的部署与管理而设计的网络解 码器,基于TI(德州仪器)的最新达芬奇方案,可以实现高效的High Profile H.264 解码,和相应的MJPEG 等解码,兼容性强;基于Linux 操作系统,代码固化在FLASH 中,运行稳定可靠;支持多种网络协议, 网络功能强大,可联网组成一个强大的安全防范系统。
该网络视频解码器可以与CAIPC-CMS 中的电视墙管理软件等组合使 用,从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。
该网络视频解码器支持语音对讲、报警输入/ 输出、透明通道等功能, 为大型电视墙解码服务提供强有力的支持,可广泛应用于金融、公安、 部队、电信、交通、电力、教育、水利、医疗等领域的安全防范。