PW-6101系列PoE门禁控制器


​​​​​​​​​​​​​

PW6K1CE 智能控制器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述  </font></b><br /><br />

PW6K1ICE 作为以太网供电的单门门禁控制器,功能全面,并拥有众多高端控
制器的性能。每个控制器最多可支持32 个时区,并配有触发器,同时也支持双
人规则及软硬件定时防反传,确保更完善的人员出入管理。PW6K1ICE 控制器
支持单门单读卡器配置,或单门出/ 入读卡器配置,并可通过以太网供电或单
独的直流电源供电。控制器可以轻松安置于门上方,左右,或门上。在同一以
太网子网上,可扩展连接多达16 个PW6K1R1E 以太网读卡器模块。对于熟悉
PW6000 和Pro-Watch® 的人员仅需进行最低限度的培训即可上手操作。<br /><br />

</span>
描述

PW6K1ICE 作为以太网供电的单门门禁控制器,功能全面,并拥有众多高端控 制器的性能。每个控制器最多可支持32 个时区,并配有触发器,同时也支持双 人规则及软硬件定时防反传,确保更完善的人员出入管理。PW6K1ICE 控制器 支持单门单读卡器配置,或单门出/ 入读卡器配置,并可通过以太网供电或单 独的直流电源供电。控制器可以轻松安置于门上方,左右,或门上。在同一以 太网子网上,可扩展连接多达16 个PW6K1R1E 以太网读卡器模块。对于熟悉 PW6000 和Pro-Watch® 的人员仅需进行最低限度的培训即可上手操作。

PW6K1R1E 读卡器模块

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述  </font></b><br /><br />

PW6K1R1E 单门以太网供电读卡器模块支持单门单读卡器配置,或单门出/ 入
读卡器配置。它可通过以太网供电或单独的直流电源供电。读卡器模块可轻松安
置于门上方,左右,或门上。霍尼韦尔支持行业标准OSDP RS485 读卡器通信
协议。作为韦根(Wiegand) 有线读卡器的替换方案,该协议支持双向通信,与读
卡器保持稳定通讯,并可轻易探测干预事件。此外,只要在读卡器性能支持的情
况下,OSDP 还具备在LCD 显示屏上配置ASCII 文本,与读卡器时钟同步等性能。<br /><br />

</span>
描述

PW6K1R1E 单门以太网供电读卡器模块支持单门单读卡器配置,或单门出/ 入 读卡器配置。它可通过以太网供电或单独的直流电源供电。读卡器模块可轻松安 置于门上方,左右,或门上。霍尼韦尔支持行业标准OSDP RS485 读卡器通信 协议。作为韦根(Wiegand) 有线读卡器的替换方案,该协议支持双向通信,与读 卡器保持稳定通讯,并可轻易探测干预事件。此外,只要在读卡器性能支持的情 况下,OSDP 还具备在LCD 显示屏上配置ASCII 文本,与读卡器时钟同步等性能。