被动红外探测器


​​​​​​​​​​​​​

997吸顶式被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
无法墙装(如对面是玻璃幕墙)或中间有遮挡(如图书馆、货架等)的场合。</span>
描述

无法墙装(如对面是玻璃幕墙)或中间有遮挡(如图书馆、货架等)的场合。

IS215T被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
小巧美观、物美价廉,特别适用于家居、小区应用。</span>
描述

小巧美观、物美价廉,特别适用于家居、小区应用。

IS216T-CUR幕帘式被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
<b>
IS216T-CUR幕帘式被动红外探测器。
</b><br /><br />10 米x 4米,幕帘式</span>
描述

IS216T-CUR幕帘式被动红外探测器。

10 米x 4米,幕帘式

IS2260T被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
<b>IS2260T被动红外探测器</b><br /><br />
具有广角、幕帘两个镜片,尤适用于需要周边部分防范的室内应用</span>
描述

IS2260T被动红外探测器

具有广角、幕帘两个镜片,尤适用于需要周边部分防范的室内应用

IS-208 被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
IS-208是一款具有流线外形、外观小巧的单红外防盗探测器。IS-208安装方便,同时配备安装支架,可以灵活选择广角或幕帘的探测模式。它采用反射式光学系统获取更好的信号源,从而保障检测效果,降低误报率,是一款高性价比的探测器。
</span>
 描述

IS-208是一款具有流线外形、外观小巧的单红外防盗探测器。IS-208安装方便,同时配备安装支架,可以灵活选择广角或幕帘的探测模式。它采用反射式光学系统获取更好的信号源,从而保障检测效果,降低误报率,是一款高性价比的探测器。

IS335 有线被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
IS335 是一款针对于住宅应用的高性能移动探测器,它能在保证灵敏性能的同时降低误报率,安装便捷,省时省力。在防宠物模式下,可排除体重达45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为12 米×17 米, 高于同类水平,简洁造型可适配于任何建筑风格。</span>
描述

IS335 是一款针对于住宅应用的高性能移动探测器,它能在保证灵敏性能的同时降低误报率,安装便捷,省时省力。在防宠物模式下,可排除体重达45 公斤的大型宠物的干扰。探测范围为12 米×17 米, 高于同类水平,简洁造型可适配于任何建筑风格。

IS3050 有线被动红外探测器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
全球报警技术的领导者霍尼韦尔全新推出的IS3050 有线被动红外探测器,满足专业入侵报警系统的高性能探测需求。采用霍尼韦尔专门设计的菲涅尔光学透镜,探测区域大、探测密度均衡,并具有下望功能,领先的边缘探测技术以及广域的探测范围可以满足绝大多数应用场景,并降低误报率。在设计上结合了霍尼韦尔独有的快速安装技术,可以开箱即用。极大简化了安装过程,节约了安装时间,并且在防拆、开盖防拆、墙防拆等方面表现出众。</span>
描述

全球报警技术的领导者霍尼韦尔全新推出的IS3050 有线被动红外探测器,满足专业入侵报警系统的高性能探测需求。采用霍尼韦尔专门设计的菲涅尔光学透镜,探测区域大、探测密度均衡,并具有下望功能,领先的边缘探测技术以及广域的探测范围可以满足绝大多数应用场景,并降低误报率。在设计上结合了霍尼韦尔独有的快速安装技术,可以开箱即用。极大简化了安装过程,节约了安装时间,并且在防拆、开盖防拆、墙防拆等方面表现出众。