ProWatch®门禁管理系统软件


​​​​​​​​​​​​​

Pro-Watch® CE门禁管理系统软件

<b><font color=red>系统简介 </font></b><br /><br />

Pro-Watch<sup>®</sup>CE 公司级门禁管理系统可用于满足最高等级的安全管理需求。Pro-Watch<sup>®</sup> CE 系统除了自身的门禁和报警功能外,还提供 CCTV 系统支持,以及报警、巡更、视频图像浏览、制证、掌形识别、电梯控制等众多管理模块,为完善的解决方案提供了有力保证。该系统具有以下特点:<br>
• 基于多任务、多用户的 Windows Server 服务器,满足企业级用户需求。<br>
• 系统核心数据库采用多用户的关系型数据库。MicrosoftSQL Server, 支持开放式数据库互联技术ODBC 和 SQL, 最高支持MicrosoftSQL Server2012。<br>
• 单一的用户界面支持多种安全和业务功能的需求。可在整个安防网络环境中实现集中的系统管理和远程控制、诊断;提供多种功能包作为选件,用于支持安防系统各子系统,来实现系统联动和控制。<br>
• 系统提供方便的在线帮助,操作界面为中文汉化界面。<br>
• 可使用交互式动态电子地图, 可导入CAD/CAM、BMP、JPEG 等多种图形文件格式, 通过增加许可证的方式可支持 CAD2008。<br>
• 具有强大的事件处理功能,系统中所有操作和相关事件都留有完整的日志,便于后期检查和追踪。<br>
• 可采用集中、分布和远程控制方式。<br>
• 不同级别用户权限设定,分权限管理,保证系统的安全性。<br>
• 可通过事先的优先级设定,来确定报警事件处理程序和终端管理级别。<br>
• 系统提供了高级的报表编辑工具,允许用户自行定制各种报表,并可通过动态报表书写器,来定义安全管理系统的数据库字段。<br>
• 可通过网络时间协议 (NTP) 对全网的设备实现时间同步。<br>
• 能与第三方数据库 ( 如 PeopleSoft 人力资源系统) 进行双向通信。可实时更新第三方数据库传输的持卡人信息,并自动下载到所有相关的控制器上。<br>
• 高可用性和冗余服务器解决方案。<br>
• 同时提供传统制卡和高级制卡选项。高级制卡选项简化用户界面,为用户提供卡搜索、卡审核和报告等功能以方便完成制卡。<br /><br />

</span>
系统简介

Pro-Watch®CE 公司级门禁管理系统可用于满足最高等级的安全管理需求。Pro-Watch® CE 系统除了自身的门禁和报警功能外,还提供 CCTV 系统支持,以及报警、巡更、视频图像浏览、制证、掌形识别、电梯控制等众多管理模块,为完善的解决方案提供了有力保证。该系统具有以下特点:
• 基于多任务、多用户的 Windows Server 服务器,满足企业级用户需求。
• 系统核心数据库采用多用户的关系型数据库。MicrosoftSQL Server, 支持开放式数据库互联技术ODBC 和 SQL, 最高支持MicrosoftSQL Server2012。
• 单一的用户界面支持多种安全和业务功能的需求。可在整个安防网络环境中实现集中的系统管理和远程控制、诊断;提供多种功能包作为选件,用于支持安防系统各子系统,来实现系统联动和控制。
• 系统提供方便的在线帮助,操作界面为中文汉化界面。
• 可使用交互式动态电子地图, 可导入CAD/CAM、BMP、JPEG 等多种图形文件格式, 通过增加许可证的方式可支持 CAD2008。
• 具有强大的事件处理功能,系统中所有操作和相关事件都留有完整的日志,便于后期检查和追踪。
• 可采用集中、分布和远程控制方式。
• 不同级别用户权限设定,分权限管理,保证系统的安全性。
• 可通过事先的优先级设定,来确定报警事件处理程序和终端管理级别。
• 系统提供了高级的报表编辑工具,允许用户自行定制各种报表,并可通过动态报表书写器,来定义安全管理系统的数据库字段。
• 可通过网络时间协议 (NTP) 对全网的设备实现时间同步。
• 能与第三方数据库 ( 如 PeopleSoft 人力资源系统) 进行双向通信。可实时更新第三方数据库传输的持卡人信息,并自动下载到所有相关的控制器上。
• 高可用性和冗余服务器解决方案。
• 同时提供传统制卡和高级制卡选项。高级制卡选项简化用户界面,为用户提供卡搜索、卡审核和报告等功能以方便完成制卡。

Pro-Watch® EE门禁管理系统软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px"><b><font color="red">系统简介</font></b><br /><br />
Pro-Watch<sup>®</sup> EE 企业级门禁管理系统是针对大型跨国和跨区域企业专门设计的强大综合安全管理系统。用户可以在总部设置Pro-Watch<sup>®</sup> EE 企业服务器,并在各地分支机构设置Pro-Watch<sup>®</sup> CE公司服务器。企业服务器将各独立运作的区域与系统整合为体,形成一个先进灵活的多场点综合安全管理体系。<br>
Pro-Watch<sup>®</sup>EE 企业服务器可为分散的、独立的ProWatch<sup>®</sup> CE 服
务器提供综合性管理功能,包括存储全球持卡人信息、区域系统配置、事件处理记录等,作为企业的全球性信息共享和系统报告中心。帮助企业对全球的报警监控、报告信息、事件记录、审查过程进行全面的有效控制。ProWatch<sup>®</sup> CE 公司服务器在实行总部规定并为企业服务器提供共享机制同时,具备本地操作的独立性,能实行本地数据库和通信管理,并能实现访问控制、报警监控、证件制作、与视频系统联动等功能。<br>
Pro-Watch<sup>®</sup> EE 能为企业用户提供有效的中央控制和远程管理功能,同时又保持区域系统操作的独立性。企业级服务器具有双机冗余备份功能, 确保全局管理的高稳定可靠性,在异地灾难恢复时发挥极其重要的价值。<br />
</span>
系统简介

Pro-Watch® EE 企业级门禁管理系统是针对大型跨国和跨区域企业专门设计的强大综合安全管理系统。用户可以在总部设置Pro-Watch® EE 企业服务器,并在各地分支机构设置Pro-Watch® CE公司服务器。企业服务器将各独立运作的区域与系统整合为体,形成一个先进灵活的多场点综合安全管理体系。
Pro-Watch®EE 企业服务器可为分散的、独立的ProWatch® CE 服 务器提供综合性管理功能,包括存储全球持卡人信息、区域系统配置、事件处理记录等,作为企业的全球性信息共享和系统报告中心。帮助企业对全球的报警监控、报告信息、事件记录、审查过程进行全面的有效控制。ProWatch® CE 公司服务器在实行总部规定并为企业服务器提供共享机制同时,具备本地操作的独立性,能实行本地数据库和通信管理,并能实现访问控制、报警监控、证件制作、与视频系统联动等功能。
Pro-Watch® EE 能为企业用户提供有效的中央控制和远程管理功能,同时又保持区域系统操作的独立性。企业级服务器具有双机冗余备份功能, 确保全局管理的高稳定可靠性,在异地灾难恢复时发挥极其重要的价值。