特殊逻辑管理软件


​​​​​​​​​​​​​

WIN-PAK管理系统中心软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述  </font></b><br /><br />
WIN-PAK™ 2005是该行业最广泛的门禁软件的最新版本。WIN-PAK 2005将重点放在通过为符合客户安装和应用需求而提供更大灵活空间的视频集成来实现门禁控制。WIN-PAK 2005通过其快速启动向导、持卡人管理支持、先进的报告性能和更新的32位操作系统,增强了其可用性。霍尼韦尔公司断定我们的客户希望他们的多层面系统能够在提供简化设置和用途的同时一同工作。<br /><br />

WIN-PAK 2005为霍尼韦尔公司的Rapid Eye和Fusion数字视频摄像机提供了完整的增强数字视频集成功能。该集成功能可使视频与门禁控制事件和警报捆绑在一起。视频剪切可通过该软件根据时间或事件而重新调出。(有了此集成功能,)用户可以完全控制摄像机,包括水平旋转、俯仰和变焦,并且可以使用视频检验选项通过存储图像来检验有效用户。<br /><br />

更新的快速启动向导使得WIN-PAK 2005比以往更易安装和设置。第一次操作的安装者也可以使用该快速启动向导来安装并且设置系统,同时终端用户可以使用该向导在系统中添加新的卡片。快速启动向导使WIN-PAK 2005确实非常易用。<br /><br />

WIN-PAK 2005还具备客户要求的先进的报告功能。用户可以创建自定义的报告或从多种预设的报告中进行选择。现已添加Email功能,可以将报告和事件通过邮件发送。报告和事件可显示成提供客户需要的所有内容和详情的易读的文本格式。<br /><br />

WIN-PAK 2005支持新的霍尼韦尔NS2+控制器/主机。NS2+ 是适用于小号到中号装置的理想控制面板。NS2+具备比N-1000-III增强的性能,包括一个32位快速处理器。NS2+还提供可选的机载以太网功能,使其能够在已有的以太网(配线)系统中使用。<br /><br />

灵活的数据库架构可使用微软数据引擎(MSDE 2000)。支持的操作系统为微软Windows2003服务器版,Windows XP Service Pack 2,Windows 2000 专业版或Windows 2000 服务器版。
<br /><br />
</span>
描述

WIN-PAK™ 2005是该行业最广泛的门禁软件的最新版本。WIN-PAK 2005将重点放在通过为符合客户安装和应用需求而提供更大灵活空间的视频集成来实现门禁控制。WIN-PAK 2005通过其快速启动向导、持卡人管理支持、先进的报告性能和更新的32位操作系统,增强了其可用性。霍尼韦尔公司断定我们的客户希望他们的多层面系统能够在提供简化设置和用途的同时一同工作。

WIN-PAK 2005为霍尼韦尔公司的Rapid Eye和Fusion数字视频摄像机提供了完整的增强数字视频集成功能。该集成功能可使视频与门禁控制事件和警报捆绑在一起。视频剪切可通过该软件根据时间或事件而重新调出。(有了此集成功能,)用户可以完全控制摄像机,包括水平旋转、俯仰和变焦,并且可以使用视频检验选项通过存储图像来检验有效用户。

更新的快速启动向导使得WIN-PAK 2005比以往更易安装和设置。第一次操作的安装者也可以使用该快速启动向导来安装并且设置系统,同时终端用户可以使用该向导在系统中添加新的卡片。快速启动向导使WIN-PAK 2005确实非常易用。

WIN-PAK 2005还具备客户要求的先进的报告功能。用户可以创建自定义的报告或从多种预设的报告中进行选择。现已添加Email功能,可以将报告和事件通过邮件发送。报告和事件可显示成提供客户需要的所有内容和详情的易读的文本格式。

WIN-PAK 2005支持新的霍尼韦尔NS2+控制器/主机。NS2+ 是适用于小号到中号装置的理想控制面板。NS2+具备比N-1000-III增强的性能,包括一个32位快速处理器。NS2+还提供可选的机载以太网功能,使其能够在已有的以太网(配线)系统中使用。

灵活的数据库架构可使用微软数据引擎(MSDE 2000)。支持的操作系统为微软Windows2003服务器版,Windows XP Service Pack 2,Windows 2000 专业版或Windows 2000 服务器版。