镜头设备


​​​​​​​​​​​​​

百万像素镜头系列

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
随着近几年百万像素摄像机的普及,相对应的百万像素镜头的需求也随之增长。除了传统的交通领域,其他如城市监控等新兴行业应用也将高清系统列为首选。Honeywell Black™ 系列全新推出百万像素变焦镜头系列,创新光学技术带来高分辨率的视觉呈现,是百万像素高清摄像机的最佳镜头选择。Honeywell BlackTM 黑标TM 百万像素镜头目前包括100 万像素、130 万像素、200 万像素及300 万像素等不同系列,适用于室内和室外应用场景。<br>
Honeywell Black™  百万像素变焦镜头系列,一如既往地使用使用高纯度玻璃镜片,并采用创新的光学技术提升镜片的研磨精度及镀膜精度,从而带来最好的视觉效果。<br>
</span>
 描述

随着近几年百万像素摄像机的普及,相对应的百万像素镜头的需求也随之增长。除了传统的交通领域,其他如城市监控等新兴行业应用也将高清系统列为首选。Honeywell Black™ 系列全新推出百万像素变焦镜头系列,创新光学技术带来高分辨率的视觉呈现,是百万像素高清摄像机的最佳镜头选择。Honeywell BlackTM 黑标TM 百万像素镜头目前包括100 万像素、130 万像素、200 万像素及300 万像素等不同系列,适用于室内和室外应用场景。
Honeywell Black™ 百万像素变焦镜头系列,一如既往地使用使用高纯度玻璃镜片,并采用创新的光学技术提升镜片的研磨精度及镀膜精度,从而带来最好的视觉效果。

模拟摄像机专用镜头系列

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>&nbsp;描述  </font></b><br /><br />
Honeywell Black™ 全系列镜头包括日夜两用固定光圈镜头、多
点变焦手动光圈镜头、多点变焦自动光圈镜头、电动两可变自动光圈
镜头及电动三可变镜头等,适用于室内和室外应用场景。<br>
如今的闭路电视监控系统要求镜头结构紧凑,能提供最好的光学性能,
同时要求容易安装和调整。Honeywell Black™  全系列镜头将变
焦镜头的性能发挥得淋漓尽致,就如将调焦的锁紧钉单独设计在摄像
机外面调试,这样减少了很多镜头的安装跟调试问题。<br>
Honeywell BlackTM 黑标TM 全系列镜头汇集高质量的非球面镜片,轻巧
的结构,稳定的性能于一身,确保最优质的光学效应,传输以及汇聚。<br>
镜头采用1/3" 的像面尺寸,此规格适用于现在市场上的大部分的CCD
摄像机。自动光圈镜头是摄像机通过标准的4 针连接器跟电缆控制光
圈。手动光圈系列镜头是手动调整,并且适当调整光圈可以获得更长
的景深。
</span>
 描述

Honeywell Black™ 全系列镜头包括日夜两用固定光圈镜头、多 点变焦手动光圈镜头、多点变焦自动光圈镜头、电动两可变自动光圈 镜头及电动三可变镜头等,适用于室内和室外应用场景。
如今的闭路电视监控系统要求镜头结构紧凑,能提供最好的光学性能, 同时要求容易安装和调整。Honeywell Black™ 全系列镜头将变 焦镜头的性能发挥得淋漓尽致,就如将调焦的锁紧钉单独设计在摄像 机外面调试,这样减少了很多镜头的安装跟调试问题。
Honeywell BlackTM 黑标TM 全系列镜头汇集高质量的非球面镜片,轻巧 的结构,稳定的性能于一身,确保最优质的光学效应,传输以及汇聚。
镜头采用1/3" 的像面尺寸,此规格适用于现在市场上的大部分的CCD 摄像机。自动光圈镜头是摄像机通过标准的4 针连接器跟电缆控制光 圈。手动光圈系列镜头是手动调整,并且适当调整光圈可以获得更长 的景深。