录像设备


​​​​​​​​​​​​​

CADVR-1004C/1008C/1016C

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
Honeywell BlackTM 黑标TM 系列推出4/8/16 路经济型嵌入式硬盘录像机,易于操作,高性价比,配合Honeywell BlackTM 黑标TM 系列视频
监控产品,为您构建简单易用、功能强大的视频监控系统,有效地保护您的家人、财产和资金安全。<br />
CADVR-1004C/1008C/1016C 采用了行业领先的H.264 编码格式,为客户节省大量的网络带宽和存储成本;支持4/8/16 通道模拟视频和音
频输入,BNC 及VGAI 输出接口让您客户轻松地连接该设备到监视器或电视,其高品质的实时查看、记录、搜索和传输等功能让您轻松实时监
看室内和室外的状况,有效保障您家人和财产的安全;多种报警激活功能,主动预防潜在风险。该款嵌入式硬盘录像机操作非常方便,可以实
现跨网络实时监控、远程记录和检索、PTZ 控制,支持手机监看,让您可以享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。
<br />

</span>
描述

Honeywell BlackTM 黑标TM 系列推出4/8/16 路经济型嵌入式硬盘录像机,易于操作,高性价比,配合Honeywell BlackTM 黑标TM 系列视频 监控产品,为您构建简单易用、功能强大的视频监控系统,有效地保护您的家人、财产和资金安全。
CADVR-1004C/1008C/1016C 采用了行业领先的H.264 编码格式,为客户节省大量的网络带宽和存储成本;支持4/8/16 通道模拟视频和音 频输入,BNC 及VGAI 输出接口让您客户轻松地连接该设备到监视器或电视,其高品质的实时查看、记录、搜索和传输等功能让您轻松实时监 看室内和室外的状况,有效保障您家人和财产的安全;多种报警激活功能,主动预防潜在风险。该款嵌入式硬盘录像机操作非常方便,可以实 现跨网络实时监控、远程记录和检索、PTZ 控制,支持手机监看,让您可以享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。

HSVR04

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
强大视频监控系统可以有效地保护您的家人、财产和资产安全。为了满足广大客户日益增长的安防监控需求,霍尼韦尔隆重推出系列易于操作且性价比高的监控系统解决方案,帮助保护您的家人和业务,预防闯入、盗窃和非法入侵等犯罪行为的发生。 HSVR-04,可手机监看的四通道数字视频录制解决方案, 以它卓越的易操作性深得广大用户的青睐。它采用了先进的H.264的编解码格式,并支持第一通道的D1实时录制分辨率。该设备有四个通道的模拟视频和音频输入,其高品质地实时查看、记录、搜索和传输等功能可以让您以一种理想的方式实时监看家中的状况,有效地保障您家人和资产的安全。该设备支持BNC,VGA和HDMI输出。客户可以轻松地连接该设备到监视器,通过遥控器来进行实时查看和控制录像,其多种报警激活功能:包括报警触发录音,短消息发布和快照等使HSVR-04可以灵活地与第三方系统进行无缝接入。此外,HSVR-04操作非常方便,可以实现跨网络的实时监控、远程记录和检索、PTZ控制。该设备的支持手机监看的监控软件让您可以免费享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。</span>
描述

强大视频监控系统可以有效地保护您的家人、财产和资产安全。为了满足广大客户日益增长的安防监控需求,霍尼韦尔隆重推出系列易于操作且性价比高的监控系统解决方案,帮助保护您的家人和业务,预防闯入、盗窃和非法入侵等犯罪行为的发生。 HSVR-04,可手机监看的四通道数字视频录制解决方案, 以它卓越的易操作性深得广大用户的青睐。它采用了先进的H.264的编解码格式,并支持第一通道的D1实时录制分辨率。该设备有四个通道的模拟视频和音频输入,其高品质地实时查看、记录、搜索和传输等功能可以让您以一种理想的方式实时监看家中的状况,有效地保障您家人和资产的安全。该设备支持BNC,VGA和HDMI输出。客户可以轻松地连接该设备到监视器,通过遥控器来进行实时查看和控制录像,其多种报警激活功能:包括报警触发录音,短消息发布和快照等使HSVR-04可以灵活地与第三方系统进行无缝接入。此外,HSVR-04操作非常方便,可以实现跨网络的实时监控、远程记录和检索、PTZ控制。该设备的支持手机监看的监控软件让您可以免费享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。

HSVR16

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
强大视频监控系统可以有效地保护您的家人、财产和资产安全。为了满足广大客户日益增长的安防监控需求,霍尼韦尔隆重推出系列易于操作且性价比高的监控系统解决方案,帮助保护您的家人和业务,预防闯入、盗窃和非法入侵等犯罪行为的发生。HSVR-16,可手机监看的十六通道数字视频录制解决方案,以它卓越的易操作性深得广大用户的青睐。它采用了先进的H.264的编解码格式,该设备有十六个通道的模拟视频和音频输入,其高品质地实时查看、记录、搜索和传输等功能可以让您以一种理想的方式实时监看家中的状况,有效地保障您家人和资产的安全。该设备支持BNC,VGA和HDMI输出。客户可以轻松地连接该设备到监视器,通过遥控器来进行实时查看和控制录像,其多种报警激活功能:包括报警触发录音,短消息发布和快照等使HSVR-16可以灵活地与第三方系统进行无缝接入。此外,HSVR-16操作非常方便,可以实现跨网络的实时监控、远程记录和检索、PTZ控制。该设备的支持手机监看的监控软件让您可以免费享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。</span>
描述

强大视频监控系统可以有效地保护您的家人、财产和资产安全。为了满足广大客户日益增长的安防监控需求,霍尼韦尔隆重推出系列易于操作且性价比高的监控系统解决方案,帮助保护您的家人和业务,预防闯入、盗窃和非法入侵等犯罪行为的发生。HSVR-16,可手机监看的十六通道数字视频录制解决方案,以它卓越的易操作性深得广大用户的青睐。它采用了先进的H.264的编解码格式,该设备有十六个通道的模拟视频和音频输入,其高品质地实时查看、记录、搜索和传输等功能可以让您以一种理想的方式实时监看家中的状况,有效地保障您家人和资产的安全。该设备支持BNC,VGA和HDMI输出。客户可以轻松地连接该设备到监视器,通过遥控器来进行实时查看和控制录像,其多种报警激活功能:包括报警触发录音,短消息发布和快照等使HSVR-16可以灵活地与第三方系统进行无缝接入。此外,HSVR-16操作非常方便,可以实现跨网络的实时监控、远程记录和检索、PTZ控制。该设备的支持手机监看的监控软件让您可以免费享受用手机进行快速远程访问和控制的便捷。