视频编解码器系列


​​​​​​​​​​​​​

HUSS系列视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HUSS系列视频编码器HUSS-E2X/4X/8X采用强大的双核编码芯片,每个
通道能提供双路D1全实时码流(主码流和辅码流均为25fps),确保高质量的同步
视频浏览和录像。同时,HUSS-E2X/4X/8X视频编码器支持本地存储,所有的编码
器支持2个SATA硬盘来确保本地7X24小时不间断监控和录像。HUSS系列采用
H.264视频压缩格式,可以在保证图像质量的同时, 极大地降低对带宽和存储的要求
借助于霍尼韦尔数字安防集成平台HUS并配合HUS-D4数字视频解码单元或
HD-NDE高清视频解码器,HUSS编码器可以帮助用户高效地将模拟摄像机搭建成
一个强大的数字安防综合管理系统。<br />
HUSS系列编码器支持本地存储. 所有的编码器支持2个SATA硬盘来确保本地7X24
小时不间断监控和录像。<br />
HUSS系列采用 H.264视频压缩格式可以在保证图像质量的同时, 极大地降低对带宽
和存储的要求。<br />
配合HUS-D4数字视频解码单元或HD-NDE高清视频解码器,HUSS编码器可以将
现有的模拟视频监控系统平滑升级为数模结合型视频监控系统。

</span>
描述

霍尼韦尔HUSS系列视频编码器HUSS-E2X/4X/8X采用强大的双核编码芯片,每个 通道能提供双路D1全实时码流(主码流和辅码流均为25fps),确保高质量的同步 视频浏览和录像。同时,HUSS-E2X/4X/8X视频编码器支持本地存储,所有的编码 器支持2个SATA硬盘来确保本地7X24小时不间断监控和录像。HUSS系列采用 H.264视频压缩格式,可以在保证图像质量的同时, 极大地降低对带宽和存储的要求 借助于霍尼韦尔数字安防集成平台HUS并配合HUS-D4数字视频解码单元或 HD-NDE高清视频解码器,HUSS编码器可以帮助用户高效地将模拟摄像机搭建成 一个强大的数字安防综合管理系统。
HUSS系列编码器支持本地存储. 所有的编码器支持2个SATA硬盘来确保本地7X24 小时不间断监控和录像。
HUSS系列采用 H.264视频压缩格式可以在保证图像质量的同时, 极大地降低对带宽 和存储的要求。
配合HUS-D4数字视频解码单元或HD-NDE高清视频解码器,HUSS编码器可以将 现有的模拟视频监控系统平滑升级为数模结合型视频监控系统。

HUSS-E4V 四路视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔HUSS-E4V是一款高性能的4路视频编码器,帮助用户从模拟视频监控系
统向IP视频监控系统平滑过渡。得益于强大的双核编码芯片,HUSS-E4V每个通道
能提供双路D1全实时码流(主码流和辅码流均为25fps),能同时进行高画质视频
浏览和录像。HUSS-E4V系列采用 H.264视频压缩格式可以在保证图像质量的同时
极大地降低对带宽和存储的要求。借助于霍尼韦尔数字安防集成平台HUS,并配合
HUS-D4数字视频解码单元,HUSS-E4V编码器可以帮助用户高效地将模拟摄像机
搭建成一个强大数字安防综合系统。

</span>
描述

霍尼韦尔HUSS-E4V是一款高性能的4路视频编码器,帮助用户从模拟视频监控系 统向IP视频监控系统平滑过渡。得益于强大的双核编码芯片,HUSS-E4V每个通道 能提供双路D1全实时码流(主码流和辅码流均为25fps),能同时进行高画质视频 浏览和录像。HUSS-E4V系列采用 H.264视频压缩格式可以在保证图像质量的同时 极大地降低对带宽和存储的要求。借助于霍尼韦尔数字安防集成平台HUS,并配合 HUS-D4数字视频解码单元,HUSS-E4V编码器可以帮助用户高效地将模拟摄像机 搭建成一个强大数字安防综合系统。

HVAE-0100 单路D1智能视频分析编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔专门针对高端应用而设计的HAVE-0100智能视频分析编码器,可针对移动或静止的目标物体进行实时准确的检测、跟踪与分析,并可同时过滤视频中不必要的干扰以有效减少误报。<br />
无缝兼容霍尼韦尔全天候室外高速球HSD-261P/HSD-261PW及HSD-361PW,HAVE-0100智能视频分析编码器能够进行多种视频检测功能,包括入侵、绊线、攀爬、徘徊、移动路径、遗留物、物品搬移、非法停车、PTZ自动追踪。自动跟踪功能基于检测到霍尼韦尔高速球画面中的移动物体后自动启动,HAVE-0100智能视频分析编码器将会自动跟踪移动物体,并根据情况自动控制镜头放大/缩小,以保证目标物体在画面中的最佳大小,使目标能够更容易被识别。由多台被HAVE-0100智能视频分析编码器控制的高速球摄像机还可组合在一起,实现对目标物体的接力追踪。
</span>
描述

霍尼韦尔专门针对高端应用而设计的HAVE-0100智能视频分析编码器,可针对移动或静止的目标物体进行实时准确的检测、跟踪与分析,并可同时过滤视频中不必要的干扰以有效减少误报。
无缝兼容霍尼韦尔全天候室外高速球HSD-261P/HSD-261PW及HSD-361PW,HAVE-0100智能视频分析编码器能够进行多种视频检测功能,包括入侵、绊线、攀爬、徘徊、移动路径、遗留物、物品搬移、非法停车、PTZ自动追踪。自动跟踪功能基于检测到霍尼韦尔高速球画面中的移动物体后自动启动,HAVE-0100智能视频分析编码器将会自动跟踪移动物体,并根据情况自动控制镜头放大/缩小,以保证目标物体在画面中的最佳大小,使目标能够更容易被识别。由多台被HAVE-0100智能视频分析编码器控制的高速球摄像机还可组合在一起,实现对目标物体的接力追踪。

HVAE-0400 4路D1智能视频分析编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔银行金融行业HBPC系列针孔摄像机HBPC-7500P/7500PW/7600P采用了先进技术的成像器件1/3" Sony Super HAD CCD II,HBPC-7500PWS采用了超级真实宽动态效果的成像器件1/3" Pixim Seawolf专业传感器,为客户提供丰富多样的功能选择来满足不同应用环境中的高度清晰视频监控需求。在低照度环境中具有非常优越的性能表现,提供高清晰度画质图像;在不同的背光环境中,强化的背光补偿功能更好地控制了曝光水平,提供关注区域的高清晰度监控图像;内置尖锥针孔镜头小巧而隐蔽,非常适合于ATM机的内嵌安装。</span>
描述

霍尼韦尔银行金融行业HBPC系列针孔摄像机HBPC-7500P/7500PW/7600P采用了先进技术的成像器件1/3" Sony Super HAD CCD II,HBPC-7500PWS采用了超级真实宽动态效果的成像器件1/3" Pixim Seawolf专业传感器,为客户提供丰富多样的功能选择来满足不同应用环境中的高度清晰视频监控需求。在低照度环境中具有非常优越的性能表现,提供高清晰度画质图像;在不同的背光环境中,强化的背光补偿功能更好地控制了曝光水平,提供关注区域的高清晰度监控图像;内置尖锥针孔镜头小巧而隐蔽,非常适合于ATM机的内嵌安装。

HVR-9000 16路网络视频服务器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
<strong>更稳定的系统</strong><br />
HVR-9000配备强大的网络功能,为客户提供集中或分布式的视频监控布防方案。高度的压缩比和分布式的系统在保证视频质量的同时,极大地降低了视频系统对较易出问题的存储和网络的依赖。使我们客户可以容易地配置更加稳定的数字视频系统。<br /><br />

<strong>更有效的利用网络和存储</strong><br />
Honeywell新一代HVR-9000高清混合型网络视频服务器采用最先进的高级H.264压缩技术,同样视频质量所需要的存储和网络带宽需求仅是MPEG-4的一半。最大化客户在网络和存储上的投入的回报。<br /><br />

<strong>系统无缝扩展,降低安防系统拥有成本</strong><br />
HVR-9000在支持16路模拟输入的同时还可以支持4路高清数字视频输入,在确保满足客户现有需求的同时满足客户将来扩展的需求。可以很方便地将数字摄像机接入现有系统,或是更换现有的摄像机前端到数字摄像机,降低了安防系统设备拥有的总成本。<br /><br />

<strong>真正的不停机系统</strong><br />
安防系统中,因为各种需要硬盘是最常需要更换的部分。普通的安防录像机在更换硬盘的时候必须关掉机器,造成录像的中断。HVR-9000针对这一状况提供了可热拔插的硬盘设计。对安防系统中最薄弱的环节提供特殊的保护,是真正的不停机设计。同时采用HVR-9000和HUS构建的分布式数字系统可以在意外断网的情况下本地保存视频图像并在网络连接恢复后,将中断的视频图像恢复到中心,以确保任何网络环境下视频录像的完好。HVR-9000还配备了前段N+1冗余设计的方案,即便某个HVR-9000出现问题,冗余备份的HVR-9000可以自动接管这个HVR-9000的工作,保证监控系统持续不间断运行。




</span>
描述

更稳定的系统
HVR-9000配备强大的网络功能,为客户提供集中或分布式的视频监控布防方案。高度的压缩比和分布式的系统在保证视频质量的同时,极大地降低了视频系统对较易出问题的存储和网络的依赖。使我们客户可以容易地配置更加稳定的数字视频系统。

更有效的利用网络和存储
Honeywell新一代HVR-9000高清混合型网络视频服务器采用最先进的高级H.264压缩技术,同样视频质量所需要的存储和网络带宽需求仅是MPEG-4的一半。最大化客户在网络和存储上的投入的回报。

系统无缝扩展,降低安防系统拥有成本
HVR-9000在支持16路模拟输入的同时还可以支持4路高清数字视频输入,在确保满足客户现有需求的同时满足客户将来扩展的需求。可以很方便地将数字摄像机接入现有系统,或是更换现有的摄像机前端到数字摄像机,降低了安防系统设备拥有的总成本。

真正的不停机系统
安防系统中,因为各种需要硬盘是最常需要更换的部分。普通的安防录像机在更换硬盘的时候必须关掉机器,造成录像的中断。HVR-9000针对这一状况提供了可热拔插的硬盘设计。对安防系统中最薄弱的环节提供特殊的保护,是真正的不停机设计。同时采用HVR-9000和HUS构建的分布式数字系统可以在意外断网的情况下本地保存视频图像并在网络连接恢复后,将中断的视频图像恢复到中心,以确保任何网络环境下视频录像的完好。HVR-9000还配备了前段N+1冗余设计的方案,即便某个HVR-9000出现问题,冗余备份的HVR-9000可以自动接管这个HVR-9000的工作,保证监控系统持续不间断运行。

HUSS-E1 H.264单路视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.</span>
描述

霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.

HUSS-E4 H.264四路视频编码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.</span>
描述

霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.

HUSS-D1 H.264单路视频解码器

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.</span>
描述

霍尼韦尔数字视频编解码器HUSS-E/D全新亮相,步入清晰数字世界的明视之选.

霍尼韦尔数字视频解码单元(HUS-D4-Pro)

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
IP视频监控系统体现了数字化系统的应用优势,也带来了丰富的数字化信号显示方式,霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro是新一代数字化视频解码的完美解决方案,实现将同一系统中不同类型的IP前端设备采集的图像显示于整体的大屏电视墙。<br /><br />

霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro作为高性能的数字解码单元,支持多达16路D1分辨率/全实时的同时解码,支持高清视频和百万像素的图像显示(1080p/720p/Mega-pixel等分辨率),用户可以灵活配置不同的显示模式来监视各种应用场景的组合。因此,HUS-D4-Pro能够有效地帮助客户解决不同产品类型、不同生产厂家、不同编码格式的IP前端设备在同一系统中的显示难题,具备丰富的设备支持能力。HUS-D4-Pro是您IP视频监控系统大屏显示的最佳选择。<br /><br />

霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro提供4个端口HDMI输出,每个HDMI端口支持同时显示4路 D1分辨率/全实时的视频图像。通过PC客户端或网络控制键盘,每一个视频通道可以直观地选择任意一路视频图像。HUS-D4-Pro支持显示各类IP数字视频设备(包含IP网络摄像机、百万像素摄像机、高清摄像机等),支持已有的DVR、编码器、视频服务器、视频客户端等,灵活地满足不同类型设备的系统设计方案。借助于HUS-XPRO和HUS-D4-Pro之间自动通信机制,您将轻松获得高质量、数字化、灵活的视频显示效果。

</span>
描述

IP视频监控系统体现了数字化系统的应用优势,也带来了丰富的数字化信号显示方式,霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro是新一代数字化视频解码的完美解决方案,实现将同一系统中不同类型的IP前端设备采集的图像显示于整体的大屏电视墙。

霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro作为高性能的数字解码单元,支持多达16路D1分辨率/全实时的同时解码,支持高清视频和百万像素的图像显示(1080p/720p/Mega-pixel等分辨率),用户可以灵活配置不同的显示模式来监视各种应用场景的组合。因此,HUS-D4-Pro能够有效地帮助客户解决不同产品类型、不同生产厂家、不同编码格式的IP前端设备在同一系统中的显示难题,具备丰富的设备支持能力。HUS-D4-Pro是您IP视频监控系统大屏显示的最佳选择。

霍尼韦尔数字视频解码单元HUS-D4-Pro提供4个端口HDMI输出,每个HDMI端口支持同时显示4路 D1分辨率/全实时的视频图像。通过PC客户端或网络控制键盘,每一个视频通道可以直观地选择任意一路视频图像。HUS-D4-Pro支持显示各类IP数字视频设备(包含IP网络摄像机、百万像素摄像机、高清摄像机等),支持已有的DVR、编码器、视频服务器、视频客户端等,灵活地满足不同类型设备的系统设计方案。借助于HUS-XPRO和HUS-D4-Pro之间自动通信机制,您将轻松获得高质量、数字化、灵活的视频显示效果。