WIN-SKI™ 门禁特殊逻辑配置管理软件


​​​​​​​​​​​​​

WIN-SKI™门禁特殊逻辑配置管理软件

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔银行金库联网门禁管理系统WIN-SKI™从门禁管理系统、视频监控系统以及防范报警系统三个方面来加强金库的全面性安全管理。WIN-SKI™从门禁管理系统运用了多门互控互锁、多重身份验证、规划制度固化,满足多人进出、严密逻辑的复杂操作需求,优势在于多库远程联网管理,实现异地守库、集中监控管理,提高应急处理能力,便于领导远程指挥监管,适合于银行的复杂网络环境应用。同时结合防范报警系统支持不同类型报警设备,包含入侵报警、振动探测、紧急报警等,联网至本地110接警中心。利用视频监控系统提供高画质图像,实现双向语音通话功能,加强金库远程管理的高效性。</span>
描述

霍尼韦尔银行金库联网门禁管理系统WIN-SKI™从门禁管理系统、视频监控系统以及防范报警系统三个方面来加强金库的全面性安全管理。WIN-SKI™从门禁管理系统运用了多门互控互锁、多重身份验证、规划制度固化,满足多人进出、严密逻辑的复杂操作需求,优势在于多库远程联网管理,实现异地守库、集中监控管理,提高应急处理能力,便于领导远程指挥监管,适合于银行的复杂网络环境应用。同时结合防范报警系统支持不同类型报警设备,包含入侵报警、振动探测、紧急报警等,联网至本地110接警中心。利用视频监控系统提供高画质图像,实现双向语音通话功能,加强金库远程管理的高效性。

NS2PB

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述  </font></b><br /><br />
 NS2PB是一款基于网络的新型2门门禁控制器,采用32位CPU结构,固件和大容量持卡人数据均保持在板载闪存中,功能强大而可靠;支持TCP/IP协议,支持使用标准网络浏览器从连接互联网的任何位置管理、控制以及监视门禁系统。易于使用且经济高效,满足小型门禁应用场合的需求,特别适合如银行、邮政、证券、保险机构、信用社、珠宝等行业营业网点、金库场所、ATM机的高安全性和高敏感区域的应用。<br /><br />

NS2PB按照脱机运行的理念来设计的,可以脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制。该控制器还可通过TCP/IP网络实现与主计算机连接以进行系统配置、报警监控和直接控制。<br /><br />

NS2PB将智能控制器与读卡器接口融入到一套装置中。它通过Wiegand(韦根)协议连接两个读卡器来控制两道门。该控制器通过RS485多点网络最多可控制20道门,其中有9台下游控制器与网关控制器相连。由于20道门只使用一个TCP/IP地址,因此能够节省局域网IP地址。<br /><br />

NS2PB的卡片数据容量为10,000张,事件记录存储容量为25,000条。<br /><br />

NS2PB可采用平铺式安装方式。<br /><br />

</span>
描述

NS2PB是一款基于网络的新型2门门禁控制器,采用32位CPU结构,固件和大容量持卡人数据均保持在板载闪存中,功能强大而可靠;支持TCP/IP协议,支持使用标准网络浏览器从连接互联网的任何位置管理、控制以及监视门禁系统。易于使用且经济高效,满足小型门禁应用场合的需求,特别适合如银行、邮政、证券、保险机构、信用社、珠宝等行业营业网点、金库场所、ATM机的高安全性和高敏感区域的应用。

NS2PB按照脱机运行的理念来设计的,可以脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制。该控制器还可通过TCP/IP网络实现与主计算机连接以进行系统配置、报警监控和直接控制。

NS2PB将智能控制器与读卡器接口融入到一套装置中。它通过Wiegand(韦根)协议连接两个读卡器来控制两道门。该控制器通过RS485多点网络最多可控制20道门,其中有9台下游控制器与网关控制器相连。由于20道门只使用一个TCP/IP地址,因此能够节省局域网IP地址。

NS2PB的卡片数据容量为10,000张,事件记录存储容量为25,000条。

NS2PB可采用平铺式安装方式。