HD-DVR-7016 16路D1嵌入式硬盘录像机

描述

霍尼韦尔推出新一代全功能高端硬盘录像机(DVR)HD-DVR-7016,是霍尼韦尔HD系列DVR的最新产品。这款高性能DVR为中高端市场设计,具有灵活的录像功能,可扩展的存贮空间以及简单易用的操作方式。

HD-DVR-7016支持最多16路视频输入,可连接8块硬盘,支持D1分辨率下24小时不间断全帧速录像,具有强大的视频录像、回放、搜索以及输出功能。新款DVR录制的视频可方便的使用其他软件或媒体播放器进行查看,也可通过USB外接存储设备方便地输出和备份录像资料。

HD-DVR-7016可通过前面板、红外遥控器以及鼠标等多种方式方便的进行操作和管理。通过霍尼韦尔全新的HDCS管理软件并配合HD-JC-010键盘,多达60台DVR可进行统一的集中化管理并组成高效数字矩阵系统。

HD-DVR-7016具有检测报警输入,视频移动侦测,视频丢失和空缺报警、报警触发录像以及报警输出等多种功能,是一个高效的自动化监控和录像中心。此外,短信息通知、手机远程访问等功能使HD-DVR-7016具有更加灵活的实时监控能力,可在任何时间,任何地点通过网络进行远程视频监控。

  • 产品特点和优势
  • 技术参数
  • 产品资料
  • Images