PW6K1IC智能控制器

描述

PW 系列模块化控制系统采用了先进的硬件体系结构,它能够为大型企业应用提供解决方案。该智能控制器(PW6K1IC)技术先进,采用32位微处理技术,功能强大而灵活;支持TCP/IP接口;储存器件采用闪存,支持大容量的本地持卡人数据库;同时支持多种读卡器类型以及I/O模块。

该智能控制器可以脱离计算机或其他控制装置而独立的对进出访问实施控制。该智能控制器还可通过与主机连接来进行系统配置、报警监控和直接控制。该智能控制器与主机的通信方式主要有三种:直接串口连接(RS232或RS485)、远程拨号(调制解调器)或TCP/IP网络连接。PW-6000 可直接接入以太网并支持第二以太网连接。

PW6K1IC智能控制器支持多达32个任意组合的I/O模块或读卡器模块(PW3K1IC仅支持16个)用来监控报警输入点、继电器输出点和门禁读卡器模块。

模块化的设计结构使得系统适用范围更广,同时系统成本更加经济,工程安装更为方便灵活。

PW-6000智能控制器的最大卡容量为300,000 张,最大事件记录存贮容量为50,000条。标准型智能控制器的卡片数据容量为7,800 张,事件记录存贮容量为 5,000条。内存扩展模块(PW5K1M4)卡容量可达72,000张,事件记录存贮容量为35,000条。

PW 系列访问模块设计有适合不同安装方式的机箱。当安装空间较小时,可选用壁挂式安装的紧凑型机箱(PW5K2ENC1)或 19" 机架机箱(PW5K2ENC2),将模块竖直排放在机箱的插槽中;否则可使用PW5K1ENC3机箱,将模块平装在机箱内。PW-6000智能控制器还可采用内置Web Server来配置控制器的硬件属性。

  • 产品特点和优势
  • 技术参数
  • 产品资料
  • Images