HIVFC-P-3100高清防暴全景网络摄像机

描述

霍尼韦尔 HIVFC-P-31 00 高清防暴全景网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 提供对目 标监控区域 360° 的高画质全景无死角覆盖。 HIVFC-P-31 00 支持 IP66 防护等级和 IK1 0 防暴, 非常适用于各种室内和室外使用, 为公园、 体育场馆、 商铺、 酒店、 博物馆、 购物中心、 地铁、 机场等场所提供卓越的全景视频监控解决方案。
HIVFC-P-31 00 拥有 300 万像素图像传感器, 可提供锐利的高精度 360° /1 80°全景广角图像, 比传统摄像机提供更宽广的视角, 并支持将画面分割成不同的视角区域, 大幅提高了录像和实时浏览的灵活性。

  • 产品特点和优势
  • 技术参数
  • 产品资料
  • Images