加油站解决方案

随着人们生活水平的日渐提高,汽车逐渐走入家庭,城市里的加油站也在急速增加。截至2006年底,全国共有93879座加油站。这些加油站不论施工还是营业,都是一个比较危险的场所。一旦加油站有意外情况发生,将会产生十分严重的后果,给周围居民的生活带来极大的安全隐患。2007年年底,某市一座加油站油库突然发生起火事故,4辆油罐车因此爆炸, 两男两女被严重烧伤。时隔不久,另一市的一家加油站又发生爆炸事件,造成2名加油站工人和2名路人死亡,另有40人受伤,其中2人重伤,这两起建国以来罕见的爆炸事故震惊了社会各方。

加油站作为机动车辆充装汽油、柴油的专门性营业场所,人员、车辆流动比较频繁,属于安全防范重点单位,为了保证车辆的有序加油及正常营业,需要对加油站重点场所,比如加油棚区、营业厅、油库等进行24小时视频监控,并能随时调用历史录像。

另外,由于加油站是24小时营业单位,而部分加油站地理位置比较偏僻,也往往成为犯罪分子抢劫的首选目标。因此,如何防盗也是加油站安防系统所面临的主要问题。

加油站往往地处人口密集区域的城市或者位置分散的郊区,为了实现现代化的管理和发展, 总部需要快速、便捷地掌握各网点进出车辆情况、收费情况、设备运行情况以及加油站工作情况, 进行实时监视和记录, 从而提高管理质量和效益。另外,近年来,“平安城市”开展得异常火热,加油站作为“平安城市”的一个重要分支,如何集中到城市管理中心进行相应管理,并与110报警中心进行联网,最终融入“平安城市”的大系统中也是一个迫切的需求。

国外加油站不论在本地监控还是远程监控方面的水品都很高,而我国加油站安防仅仅属于刚起步阶段。将先进的安防技术应用到加油站及油库中,关系到加油站的健康发展。
​​​​​​