1080p 60fps 网络摄像机


​​​​​​​​​​​​​

HICC-P-2100X高清枪型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HICC-P-21 00X 高清枪型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br />
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HICC-P-21 00X 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。
</span>
描述

霍尼韦尔 HICC-P-21 00X 高清枪型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HICC-P-21 00X 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。

HICC-P-2100XIRV高清红外子弹型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HICC-P-21 00XIRV 高清红外子弹型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(HighProfile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br />
内置可调焦自动光圈镜头, 可让用户根据现场监控环境调节到最佳视角。 在低照度或全黑环境下, HICC-P-21 00XIRV 内置的 25 米红外灯可帮助进行环境补光,为用户提供清晰的黑白画面。<br>
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HICC-P-21 00XIRV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。<br>
HICC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机及内置红外灯供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HICC-P-21 00XIRV 的安装灵活性, 该款网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V供电。
</span>
描述

霍尼韦尔 HICC-P-21 00XIRV 高清红外子弹型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(HighProfile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。
内置可调焦自动光圈镜头, 可让用户根据现场监控环境调节到最佳视角。 在低照度或全黑环境下, HICC-P-21 00XIRV 内置的 25 米红外灯可帮助进行环境补光,为用户提供清晰的黑白画面。
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HICC-P-21 00XIRV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。
HICC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机及内置红外灯供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HICC-P-21 00XIRV 的安装灵活性, 该款网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V供电。

HIDC-P-2100XIRV高清红外半球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HIDC-P-21 00XIRV 高清红外半球型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br />
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HIDC-P-21 00XIRV 内置了 智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。<br />
通过采用业内领先的 H.264 HP(High Profile) 压缩方式, HIDC-P-21 00XIRV 依然能有效节省网络带宽和存储空间。 在低照度或全黑环境下, HIDC-P-21 00XIRV内置的 1 5 米红外灯可帮助进行环境补光, 为用户提供清晰的黑白画面。<br />
HIDC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户 节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIDC-P-21 00XIRV 的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V 供电。
</span>
描述

霍尼韦尔 HIDC-P-21 00XIRV 高清红外半球型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HIDC-P-21 00XIRV 内置了 智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。
通过采用业内领先的 H.264 HP(High Profile) 压缩方式, HIDC-P-21 00XIRV 依然能有效节省网络带宽和存储空间。 在低照度或全黑环境下, HIDC-P-21 00XIRV内置的 1 5 米红外灯可帮助进行环境补光, 为用户提供清晰的黑白画面。
HIDC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户 节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIDC-P-21 00XIRV 的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V 供电。

HIDC-P-2100XV高清半球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HIDC-P-21 00XV 高清枪型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br />
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HIDC-P-21 00XV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。<br />
通过 H.264 High Profile 压缩方式, HIDC-P-21 00XV 即使是高帧率下也能节省带宽和存储。 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIDC-P-21 00XV的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V 供电。
</span>
描述

霍尼韦尔 HIDC-P-21 00XV 高清枪型网络摄像机, 结合了世界级的摄像机成像技术与创新的 IP 网络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264 HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。
通过使用 P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。 P-iris 自 动优化光圈在不同光照条件下的开启大小, 从而增强图像对比度、 景深和清晰度, 提高了整体图像质量。HIDC-P-21 00XV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。
通过 H.264 High Profile 压缩方式, HIDC-P-21 00XV 即使是高帧率下也能节省带宽和存储。 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIDC-P-21 00XV的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V 和 AC 24V 供电。

HIVDC-P-2100XIRV高清防暴红外半球型网络摄像机

<span style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
<b><font color=red>描述 </font></b><br /><br />
霍尼韦尔 HIVDC-P-21 00XIRV 高清防暴红外半球型网络摄像机, 结合了 世界级的 摄像机成像技术与创新的 IP 网 络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br />
通过采用业内领先的 H.264 HP(High Profile) 压缩方式, HIVDC-P-21 00XIRV 依然能有效节省网络带宽和存储空间。 在低照度或全黑环境下, HIVDC-P-21 00XIRV内置的 20 米红外灯可帮助进行环境补光, 为用户提供清晰的黑白画面。 HIVDCP-21 00XIRV 支持 IP66 防护等级和 IK1 0 防暴, 非常适用于各种户外使用安装。HIVDC-P-21 00XIRV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。<br />
HIVDC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIVDCP-21 00XIRV的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V和 AC 24V供电。
</span>
描述

霍尼韦尔 HIVDC-P-21 00XIRV 高清防暴红外半球型网络摄像机, 结合了 世界级的 摄像机成像技术与创新的 IP 网 络技术于一身, 可在 2 百万像素 /1 080P 分辨率下提供 60fps 高帧率视频, 清晰捕捉高速移动物体。 该摄像机支持 H.264HP(High Profile) 压缩方式、 真实日 夜转换、 WDR 宽动态和 P-iris, 可在各种光照条件下提供高画质高清视频。
通过采用业内领先的 H.264 HP(High Profile) 压缩方式, HIVDC-P-21 00XIRV 依然能有效节省网络带宽和存储空间。 在低照度或全黑环境下, HIVDC-P-21 00XIRV内置的 20 米红外灯可帮助进行环境补光, 为用户提供清晰的黑白画面。 HIVDCP-21 00XIRV 支持 IP66 防护等级和 IK1 0 防暴, 非常适用于各种户外使用安装。HIVDC-P-21 00XIRV 内置了智能视频分析功能, 包括目 标检测、 音频检测、 人脸检测、 摄像机篡改和跨线检测。
HIVDC-P-21 00XIRV 支持 PoE 以太网供电功能, 可通过网线直接给网络摄像机供电, 帮助用户节省电源适配器的使用, 并有效降低安装成本。 为增加 HIVDCP-21 00XIRV的安装灵活性, 该款高清网络摄像机还支持 DC 1 2V和 AC 24V供电。

HICC-P-2200X 1080P 60fps星光级宽动态网络枪型摄像机

<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">
  <b><font color=red>描述 </font></b></p>
<p style="TEXT-ALIGN:left;LINE-HEIGHT: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 11px">霍尼韦尔HICC-P-2200X 高清枪型网络摄像机,结合了世界级的摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在200 万像素/1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体。该摄像机支持H.264 HP (High Profile) 压缩方式、真实日夜转换、WDR 宽动态和P-iris,可在各种光照条件下提供高画质高清视频。<br /><br />
  通过使用P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。P-iris 自动优化光圈在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、景深和清晰度,提高了整体图像质量。HICC-P-2200X 内置了智能视频分析功能,包括目标检测、音频检测、人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。<br />
  <br />
  通过H.264 High Profile 压缩方式,HICC-P-2200X 即使是高帧率下也能节省带宽和存储。支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。为增加HICC-P-2200X的安装灵活性,该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电。<br /><br />
  HICC-P-2200X 使用了Sony Exmor 1/1.9“逐行扫描CMOS 传感器,可在苛刻的光线条件下确保图像的清晰度,其所配备的宽动态范围(WDR)能理想地运用于具有高对比度和不断变化的光线条件的环境。<br /><br />
  <strong>应用领域</strong><br />
  霍尼韦尔HICC-P-2200X 支持全高清1080P 的60fps 高帧率,H.264 HighProfile 压缩、真实日夜转换超低照度,WDR 宽动态、P-iris、内置智能视频分析、PoE 以太网供电及ONVIF 接口,即使在有限带宽的环境下仍能为客户提供优异画质的高清画面。非常适用于地铁、银行、铁路、金融机构、政府大楼、机场等高安全等级监控领域。</p>

描述

霍尼韦尔HICC-P-2200X 高清枪型网络摄像机,结合了世界级的摄像机成像技术与创新的IP 网络技术于一身,可在200 万像素/1080P 分辨率下提供60fps 高帧率视频,清晰捕捉高速移动物体。该摄像机支持H.264 HP (High Profile) 压缩方式、真实日夜转换、WDR 宽动态和P-iris,可在各种光照条件下提供高画质高清视频。

通过使用P-iris 技术提高画面清晰度和可用性。P-iris 自动优化光圈在不同光照条件下的开启大小,从而增强图像对比度、景深和清晰度,提高了整体图像质量。HICC-P-2200X 内置了智能视频分析功能,包括目标检测、音频检测、人脸检测、摄像机篡改和跨线检测。

通过H.264 High Profile 压缩方式,HICC-P-2200X 即使是高帧率下也能节省带宽和存储。支持PoE 以太网供电功能,可通过网线直接给网络摄像机供电,帮助用户节省电源适配器的使用,并有效降低安装成本。为增加HICC-P-2200X的安装灵活性,该款高清网络摄像机还支持DC 12V 和AC 24V 供电。

HICC-P-2200X 使用了Sony Exmor 1/1.9“逐行扫描CMOS 传感器,可在苛刻的光线条件下确保图像的清晰度,其所配备的宽动态范围(WDR)能理想地运用于具有高对比度和不断变化的光线条件的环境。

应用领域
霍尼韦尔HICC-P-2200X 支持全高清1080P 的60fps 高帧率,H.264 HighProfile 压缩、真实日夜转换超低照度,WDR 宽动态、P-iris、内置智能视频分析、PoE 以太网供电及ONVIF 接口,即使在有限带宽的环境下仍能为客户提供优异画质的高清画面。非常适用于地铁、银行、铁路、金融机构、政府大楼、机场等高安全等级监控领域。